Allgemeine Beschreibung

TM4-Erweiterungsmodule

Die folgende Tabelle enthält die Merkmale der TM4-Erweiterungsmodule:

Modulreferenz

Typ

Klemmentyp

TM4ES4

Ethernet-Kommunikation

4 RJ45-Anschlüsse

1 Schraube für Funktionserdung

TM4PDPS1

PROFIBUS-DP-Slave-Kommunikation

1 9-polige SUB-D-Steckbuchse

1 Schraube für Funktionserdung

HINWEIS: Für das TM4ES4-Modul stehen zwei Anwendungen zur Auswahl: als Erweiterungs- oder als Standalone-Modul. Weitere Informationen finden Sie unter TM4 - Kompatibilität.

Zubehör

Referenz

Beschreibung

Verwendung

Größe

NSYTRAAB35

Endhalterungen

Zur sicheren Befestigung der Logiksteuerung und der Erweiterungsmodule auf einer DIN-Schiene

1

TM2XMTGB

Erdungsschiene

Verbindung von Kabelschirm und Modul mit der Funktionserde

1

TM200RSRCEMC

Abzieh-Masseklammer

Anbringung und Verbindung der Erde mit der Kabelabschirmung

25er-Pack

Kabel

Verwenden Sie für die Verbindung eines TM4ES4-Moduls mit dem System eines der folgenden Kabel:

Referenz

Beschreibung

Verwendung

Zulassung

490NTW000••

Standard-Ethernet-Kabel

Geschirmtes paarig verdrilltes Kabel

2 RJ45-Anschlüsse

Verbindung mit DTE

EC

490NTW000••U

UL

TCSECE3M3M•S4

Robustes Ethernet-Kabel

Geschirmtes paarig verdrilltes Kabel

2 RJ45-Anschlüsse

EC

TCSECU3M3M•S4

UL