Dieser Abschnitt enthält die allgemeinen Kenndaten des TM4PDPS1-Moduls.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
WARNUNG | |
---|---|
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des TM4PDPS1-Moduls aufgeführt:
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Verbrauch |
290 mA |
|
Verlustleistung |
1,5 W |
|
Gewicht |
100 g (3.52 oz) |
In der nachstehenden Tabelle werden die PROFIBUS DP-Kenndaten des TM4PDPS1-Moduls aufgeführt:
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Schnittstellentyp |
Potenzialfrei |
|
PROFIBUS-Standards |
DP-V0, DP-V1 |
|
PROFIBUS-Baudrate |
3…12 Mbit/s |
bei 100 m Kabellänge |
1,5 Mbit/s |
bei 200 m Kabellänge |
|
500 kBit/s |
bei 400 m Kabellänge |
|
187,5 kBit/s |
bei 1000 m Kabellänge |
|
9.6…93.75 kBit/s |
bei 1200 m Kabellänge |
|
Physikalisch |
EIA-485 |
|
Isolierung zwischen PROFIBUS-DP und der internen Elektronik |
1,0 kV |
|
Kabelanforderungen |
Impedanz |
135…165 Ohm bei 20 MHz |
Kapazität |
< 30 pF pro Meter |
|
Leitungsquerschnitt |
> 0,34 mm2, entspricht AWG22 |
|
Kabeltyp |
Gepaart 1 x 2 oder 2 x 2 oder 1 x 4 |
|
Schleifenwiderstand |
< 110 Ohm bei 1 km |
|
Signalverlust |
< 9 dB über das gesamte Bussegment |
|
Abschirmung |
Kupferschirmung |