TM5SAI6TH - Kenndaten

Einführung

Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SA6TH.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SAI6TH:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

Versorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

38 mA

Stromaufnahme des 5-VDC-TM5-Busses

2 mA

Verlustleistung

0,92 W max.

Gewicht

25 g (0.9 oz)

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

7081 dez.

Eingangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten für die Eingänge des Elektronikmoduls TM5SAI6TH aufgeführt:

Eingangskenndaten

Eingangssensortyp

Thermoelement

Temperaturbereich am Eingang

Typ J: -210...1200 °C (-346...2192 °F)

Typ K: -270...1372 °C (-454...2501 °F)

Typ N: -270...1300 °C (-454...2372 °F)

Typ S: -50...1768 °C (-58...3214 °F)

1 µV pro Bit2

2 µV pro Bit2

Sensortyp R2

Sensortyp B2

Eingangsspannungsbereich

±65,534 mV

Abtastzeit

Vgl. Zykluszeit und E/A-Aktualisierungszeit

Konvertierungsmodus

Sigma/Delta-Typ

Eingangsfilter

Tiefpass der 1. Ordnung / Grenzfrequenz 500 Hz

Eingangszeit

1 bis 66,7 ms, konfigurierbar über Software

Eingangstoleranz - maximale Abweichung bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur

Typ J: ± 0,10 % des Messwerts

Typ K: ± 0,11 % des Messwerts

Typ N: ± 0,11 % des Messwerts

Typ S: ± 0,17 % des Messwerts

Eingangstoleranz - Temperaturabweichung

0,01 % / °C des Messwerts

Eingangstoleranz - Nichtlinearität

± 0,001 % des gesamten Messbereichs

Eingangstoleranz - Temperaturkompensation an den Klemmen

± 5 °C nach 10 Min.

Digitale Auflösung

16-Bit

Auflösung Temperaturwert

0,1 ℃ (0,18 °F)

Gleichtaktunterdrückung

DC

70 dB min.

50 Hz

Min. 70 dB

Rauschwiderstand - Kabel

Geschirmtes Kabel erforderlich

Unterdrückung des Nebensprechens zwischen Kanälen

Min. 70 dB

Isolation zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Isolation zwischen Kanälen und Bus

Siehe Hinweis 1.

Zugelassenes Eingangssignal

Max. ± 5 VDC

Eingangsschutz

Schutz gegen Verdrahtungsfehler mit 24-VDC-Netzspannung

Zulässige Gleichtaktspannung zwischen Kanälen

Max. ± 15 VDC

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

2 Konzipiert für die Verwendung mit Sercos III (TM5NS31) und EtherNet/IP (TM5NEIP1).