Beschreibung des Moduls TM5SDI4A

Hauptmerkmale

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDI4A aufgeführt:

Hauptmerkmale

Anzahl Eingangskanäle

4

Eingangstyp

Typ 1

Eingangsnennspannung

100 - 240 VAC

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt das Modul TM5SDI4A:

Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummern der Klemmenleiste und des Bus-Grundträgers in Verbindung mit dem Modul TM5SDI4A:

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM12

Buseinheit

Schwarz

2

TM5SDI4A

Elektronikmodul

Schwarz

3

TM5ACTB32

Klemmenblock, 12-polig

Schwarz

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Buseinheiten und -Klemmenleisten.

Statusanzeigen

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SDI4A:

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs von TM5SDI4A beschrieben:

LEDs

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Status

Blinken

Preoperationaler Status

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Zweifaches Blinken

E/A-Spannungsversorgung zu niedrig

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

0 - 3

Grün

Aus

Entsprechender Eingang deaktiviert

Ein

Entsprechender Eingang aktiviert