In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO4TA aufgeführt:
Wichtige Kenndaten |
|
---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
4 |
Ausgangstyp |
Transistor |
Signalart |
Quelle |
Nominale Eingangsspannung |
24 VDC |
Ausgangsstrom |
2 A max. |
Die folgende Abbildung zeigt das Modul TM5SDO4TA:
Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummer der Klemmenleisten und des Bus-Grundträgers in Verbindung mit dem Modul TM5SDO4TA:
Nummer |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oder TM5ACBM15 |
Busbasis (Grundträger) Buseinheit mit Adresseneinstellung |
Weiß Weiß |
2 |
TM5SDO4TA |
Elektronikmodul |
Weiß |
3 |
TM5ACTB06 oder TM5ACTB12 |
Klemmenleiste, 6-polig Klemmenleiste, 12-polig |
Weiß Weiß |
Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SDO4TA:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs von TM5SDO4TA beschrieben:
LED-Anzeigen |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Reset-Status |
||
Blinkt |
Status Vorbereitung auf Betrieb |
||
Ein |
Normalbetrieb |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Fehler an Ausgangskanälen(1) |
||
e+r |
Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün |
Ungültige Firmware |
|
0 - 3 |
Gelb |
Aus |
Entsprechender Ausgang deaktiviert |
Ein |
Entsprechender Ausgang aktiviert |
||
(1) Die LED "e" blinkt, wenn einer der folgenden Fehler auf Ausgangskanälen festgestellt wird:
|