In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO2R aufgeführt:
Wichtige Kenndaten |
|
---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
2 |
Ausgangstyp |
Relais |
Nominale Eingangsspannung |
30 VDC / 230 VAC |
Ausgangsstrom |
5 A Maximum |
Die folgende Abbildung zeigt das Modul TM5SDO2R:
Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummer der Klemmenleiste und des Bus-Grundträgers in Verbindung mit dem Modul TM5SDO2R:
Nummer |
Modellnummer |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM12 |
Busbasis (Grundträger) |
Schwarz |
2 |
TM5SDO2R |
Elektronikmodul |
Schwarz |
3 |
TM5ACTB32 |
Klemmenblock, 12-polig |
Schwarz |
Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SDO2R:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs von TM5SDO2R beschrieben:
LED-Anzeigen |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Reset-Status |
||
Blinkt |
Status Vorbereitung auf Betrieb |
||
Ein |
Normalbetrieb |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Ein |
Fehler- oder Reset-Status |
||
e+r |
Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün |
Ungültige Firmware |
|
0 - 1 |
Gelb |
Aus |
Entsprechender Ausgang deaktiviert |
Ein |
Entsprechender Ausgang aktiviert |