TM5SDO4T - Beschreibung

Wichtige Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO4T aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Anzahl Ausgangskanäle

4

Ausgangstyp

Transistor

Signalart

Quelle

Nominale Eingangsspannung

24 VDC

Ausgangsstrom

0,5 A max.

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt das Modul TM5SDO4T:

Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummer der Klemmenleisten und des Bus-Grundträgers in Verbindung mit dem Modul TM5SDO4T:

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Busbasis (Grundträger)

Buseinheit mit Adresseneinstellung

Weiß

Weiß

2

TM5SDO4T

Elektronikmodul

Weiß

3

TM5ACTB06

oder

TM5ACTB12

Klemmenleiste, 6-polig

Klemmenleiste, 12-polig

Weiß

Weiß

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SDO4T:

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs von TM5SDO4T beschrieben:

LED-Anzeigen

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Status

Blinkt

Status Vorbereitung auf Betrieb

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Fehler an Ausgangskanälen(1)

e+r

Leuchten Rot /

Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

0 - 3

Gelb

Aus

Entsprechender Ausgang deaktiviert

Ein

Entsprechender Ausgang aktiviert

(1) Die LED "e" blinkt, wenn einer der folgenden Fehler auf Ausgangskanälen festgestellt wird:
  • Kurzschluss

  • Überlast

  • Keine Spannungsversorgung durch 24-VDC-Leistungssegment und ein Ausgang ist auf Logik 1