Über die rote SE-LED können folgende Fehlerzustände identifiziert werden:
Modulinterner Fehler (Hardwarefehler)
Über-/Untertemperatur
Über-/Unterspannung
Inkompatible Firmwareversion
Die Verdrahtungsprobleme, die in Abschnitt Verdrahtungsbeispiele beschrieben werden, können mithilfe des roten E/A-Kanal-LEDs festgestellt werden.
Nach der Erkennung eines Fehlers im Modul, kehrt das Modul in den definierten sicheren Zustand zurück.
Erkennbare Fehler werden vom Modul spätestens innerhalb der Fehleraufdeckzeit erkannt.
Bei Erkennung eines Fehlers durch ein Modul:
Die Kanal-LED leuchtet statisch rot.
Das SafeChannelOKxx
-Signal wird auf SAFEFALSE
gesetzt.
Das SafeDigitalInputxx
- bzw. das SafeDigitalOutputxx
-Signal wird auf SAFEFALSE
gesetzt.
Im Safelogger von EcoStruxure Machine Expert wird ein Eintrag generiert.
Weitere Informationen zu Verdrahtungsfehlern finden Sie unter Anschlussbeispiele.
Andere Fehler, die vom Modul nicht erkannt werden (oder nicht zeitnah erkannt werden) können zu unbeabsichtigten Zuständen der Anlage führen und müssen deshalb mit zusätzlichen Maßnahmen erkannt werden.
WARNUNG | |
---|---|
Weitere Informationen zu Fehlern, die vom Sicherheits-E/A-Modul erkannt bzw. nicht erkannt werden, finden Sie in der nachstehenden Tabelle unter Anschlussbeispiele.
Führen Sie alle notwendigen Reparaturen zeitnah aus, da ein aufgetretener Fehler zu Folgefehlern und daraufhin zu Gefahrensituationen führen können.
WARNUNG | |
---|---|