Als Folge eines vom Modul aufgedeckten Fehlers (interner Fehler oder Verdrahtungsfehler) aktivieren die Module den definierten sicheren Zustand. Der definierte sichere Zustand ist konstruktiv als „Low“-Zustand bzw. Abgeschaltet festgelegt und kann nicht verändert werden.
Für weitere Informationen zur Fehlererkennung, siehe die Abschnitte Fehlererkennung im Kapitel Kanalkenndaten.
In Umständen, in denen externe Einflüsse dazu führen könnten, dass ein abgeschalteter Zustand die Anwendung dazu veranlasst, einen Aktor anzuschalten, müssen zusätzliche Maßnahmen wie mechanische Bremsen ergriffen werden, um eine Gefährdung zu verhindern.
WARNUNG | |
---|---|
Die Sicherheits-E/A-Module haben eine maximale Lebensdauer von 20 Jahren bei ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung (gemäß der Bedienungsanleitung).
Dies bedeutet, dass alle Sicherheits-E/A-Module spätestens eine Woche vor Ablauf dieser 20 Jahre, gerechnet ab dem Auslieferungsdatum, außer Betrieb zu nehmen sind.
HINWEIS | |
---|---|