TM7 - Physische Beschreibung

Einführung

Das TM7-System besteht aus IP67-E/A-Bausteinen und zugehörigen Feldbus-, Erweiterungs-, Sensor/Aktor- und Stromkabeln.

Allgemeine Ansicht eines TM7-E/A-Bausteins und zugehöriger Kabel

Die folgende Abbildung zeigt einen TM7-E/A-Baustein mit zugehörigen Kabeln:

Element

TM7-Kabeltyp

Steckverbinder des TM7-Bausteins

A

Abzweigkabel für Erweiterungsbus

IN-Steckverbinder für TM7-Bus

B

Abzweigkabel für Erweiterungsbus

OUT-Steckverbinder für TM7-Bus

1 bis 4

Sensor- oder Aktorkabel

E/A-Steckverbinder

C

Abzweigkabel für Spannungsversorgung

IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

D

Abzweigkabel für Spannungsversorgung

OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

 WARNUNG
MANGELNDE KONFORMITÄT MIT IP 67
  • Statten Sie alle Steckverbinder ordnungsgemäß mit Kabeln oder Blindstopfen aus, und befestigen Sie diese mit den in diesem Dokument angegebenen Anzugsmomentwerten, um IP67-Konformität zu gewährleisten.
  • Verbinden oder trennen Sie keine Kabel oder Blindstopfen in der Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG
  • Berühren Sie niemals die Steckverbinder des Bausteins.
  • Die Kabel- oder Verschlussstecker sind während des normalen Betriebs stets in ihrer Position zu belassen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

TM7-Kabelreferenzen

Weitere Informationen zum Typ und zur Länge der Kabel mit jeweils zugehörigen Referenzen finden Sie unter TM7-Kabel.

TM7-E/A-Bausteinanschlüsse und Anschlussbelegung der Kommunikations- und Leistunganschlüsse

Die nachstehende Abbildung zeigt die Anschlussbelegung für die Kommunikations- und Leistungsanschlüsse (A, B, C und D) eines TM7-E/A-Bausteins:

(A) IN-Steckverbinder für TM7-Bus M12

(B) OUT-Steckverbinder M12 für TM7-Bus

(C) IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung M8

(D) OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung M8

Die folgende Abbildung zeigt die Anschlussbelegung für die Anschlüsse IN (A) und OUT (B) des TM7-Busses:

Anschluss

Pin

Bezeichnung

1

TM7 V+

2

TM7-Busdaten

3

TM7 0 VDC

4

TM7-Busdaten

5

N.C.

Die folgende Abbildung zeigt die Anschlussbelegung für die Anschlüsse IN (C) und OUT (D) der 24-VDC-Spannungsversorgung:

Anschluss

Pin

Bezeichnung

1

24-VDC-E/A-Leistungssegment

2

24-VDC-E/A-Leistungssegment

3

0 VDC

4

0 VDC

HINWEIS:
  • Der Status der LEDs wird jeweils in der Beschreibung der einzelnen E/A-Bausteine erläutert.

  • Die Anschlussbelegung der E/A-Anschlüsse wird jeweils in der Beschreibung der einzelnen E/A-Bausteine erläutert.

Abmessungen

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die Abmessungen der TM7-Bausteine:

TM7SDI8DFS

TM7SDM12DTFS