TM5SDI2A, TM5SDI4A und TM5SDI6U

Einführung

Bei den Elektronik-Erweiterungsmodulen TM5SDI2A, TM5SDI4A und TM5SDI6U handelt es sich um elektronische 100-240-VAC-Eingangsmodule mit jeweils 2, 4 und 6 Eingängen.

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch:

Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung

Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.

Statusbit-Zuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDI2D-, TM5SDI4D- und TM5SDI6D-Statusbitzuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DcOk

BOOL

Spannungsbereich:

  • 0: Ungültig

  • 1: Gültig

Reserviert

BOOL

Reserviert

NetworkOk

BOOL

TM5 Bus:

  • 0: Busfehler

  • 1: OK

I/O Data valid

BOOL

Datengültigkeit:

  • 0: Gültig

  • 1: Ungültig

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Reserviert

BOOL

Reserviert

Registerkarte „Eingangszuordnung“

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDI2A-, TM5SDI4A- und TM5SDI6U-Eingangszuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

DigitalInputs

BYTE

Status aller Eingänge

DigitalInput00

BOOL

Status von Eingang 0

...

...

DigitalInput05 (1)

Status von Eingang 5

reserved

BOOL

Reserviert

PowerSupply

BOOL

Mit externer Stromversorgung verknüpftes Statusbit:

  • 0: Keine externe Wechselstromversorgung oder < 85 VAC

  • 1: Externe Wechselstromversorgung OK

(1) Die Nummer der digitalen Eingangsbits entspricht der Nummer der Moduleingänge.

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5SDI2A-, TM5SDI4A- und TM5SDI6U-Parameter beschrieben:

Name

Wert

Standardwert

Beschreibung

InputFilter

0...127

10

Definiert die Filterzeit aller digitalen Eingänge, einstellbar in 100 µs-Schritten.