Bei den Elektronik-Erweiterungsmodulen TM5SAO2H und TM5SAO2L handelt es sich um Elektronikmodule mit 2 Analogausgängen, ±10 VDC / 0 bis 20 mA.
Wenn Sie den Ausgang für Spannungsmessung verdrahtet haben und EcoStruxure Machine Expert für eine Konfiguration vom Typ Strom konfigurieren, kann das Elektronikmodul dadurch permanent beschädigt werden.
HINWEIS | |
---|---|
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch:
Referenz |
Siehe |
---|---|
TM5SAO2H |
|
TM5SAO2L |
Auf der Registerkarte
können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.In dieser Tabelle wird die Konfiguration der E/A-Zuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
|
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
|
BOOL |
Spannungsbereich:
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
TM5 Bus:
|
|
BOOL |
Datengültigkeit:
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|---|
|
|
INT |
Befehlswort von Ausgang 0 |
|
Befehlswort von Ausgang 1 |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5SAO2H- und TM5SAO2L-Parameter beschrieben:
Name |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
|
-10 V bis +10 V 0 bis 20 mA |
-10 V bis +10 V |
Legt den Kanaltyp fest. |
|
-10 V bis +10 V 0 bis 20 mA |
-10 V bis +10 V |
Legt den Kanaltyp fest. |