Bei den Elektronik-Erweiterungsmodulen TM5SDO4TA und TM5SDO8TA handelt es sich um 24-VDC-Elektronikmodule mit 4 bzw. 8 Digitalausgängen.
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch:
|
Referenz |
Vgl. |
|---|---|
|
TM5SDO4TA |
|
|
TM5SDO8TA |
Auf der Registerkarte können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:
Ausgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter
Statuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.
Eingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDO4TA- und TM5SDO8TA-Ausgangszuordnung beschrieben:
|
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|
|---|---|---|---|
|
|
BYTE |
Befehlswort aller Ausgänge |
|
|
|
BOOL |
Befehlsbit von Ausgang 0 |
|
|
... |
... |
||
|
(1) |
Befehlsbit von Ausgang 7 |
||
|
(1) Die Nummer der digitalen Ausgangsbits entspricht der Nummer der Modulausgänge. |
|||
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Zuordnung“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDO4TA- und TM5SDO8TA-Statusbitzuordnung beschrieben:
|
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
|
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
|
|
BOOL |
Spannungsbereich:
|
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
|
BOOL |
TM5 Bus:
|
|
|
BOOL |
Datengültigkeit:
|
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
|
BOOL |
Reserviert |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SDO4TA- und TM5SDO8TA-Eingangszuordnung beschrieben:
|
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|
|---|---|---|---|
|
|
BYTE |
Statuswort aller Eingänge |
|
|
|
BOOL |
Das mit dem jeweiligen Ausgang verknüpfte Statusbit:
|
|
|
... |
|||
|
(1) |
|||
|
|
BYTE |
Status der Spannungsversorgung |
|
|
|
BOOL |
Nicht verwendet |
|
|
|
BOOL |
Nicht verwendet |
|
|
|
BOOL |
Spannungsversorgungsstatus (0 = DC OK) |
|
|
(1) Die Nummer der digitalen Eingangsbits entspricht der Nummer der Moduleingänge. |
|||
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Zuordnung“.