Das kompakte E/A-Modul TM5C24D18T besteht aus einem Satz von fünf TM5-spezifischen Ein-/Ausgangs-Elektronikmodulen mit 24 VDC, die in einer Baugruppe zusammengefasst sind.
Dieser Satz besteht aus folgenden Komponenten:
2 digitale elektronische Eingangsmodule
3 digitale elektronische Ausgangsmodule
Weitere Informationen finden Sie unter TM5C24D18T Allgemeine Beschreibung.
Um ein kompaktes E/A-Modul der Baureihe TM5C24D18T zu konfigurieren, wählen Sie die Registerkarte aus.
In der folgenden Tabelle werden die TM5C24D18T beschrieben:
Parameter des kompakten E/A-Moduls der Baureihe
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
|
0 bis 250 |
0 |
Die Adresse wird beim Hinzufügen der kompakten E/A-Module automatisch festgelegt. Der Adresswert hängt von der Reihenfolge ab, in der das Modul in der hinzugefügt wird.Das E/A-Kompaktmodul bietet keine Unterstützung für Adressänderungen. |
Legen Sie jedes E/A-Elektronikmodul einzeln mithilfe der verfügbaren SL.xx - SDEM-Ordner fest (SDEM = Short Description of the Electronic Module, zum Beispiel 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA usw.).
SL steht für die Position des Elektronikmoduls im kompakten E/A-Modul.
xx ist die Indexnummer der Elektronikmodul-Position (von 1 bis 5).
In der folgenden Tabelle werden die E/A-Elektronikmodultypen an den Positionen 1 bis 5 des kompakten E/A-Moduls der Baureihe TM5C24D18T beschrieben:
Position der E/A-Elektronikmodule |
Typ |
Siehe |
---|---|---|
|
12 Digitaleingänge |
Konfiguration des elektronischen 12In-Eingangsmodule. |
|
12 Digitaleingänge |
|
|
6 Digitalausgänge |
Konfiguration der elektronischen 6Out-Digitalausgangsmodule. |
|
6 Digitalausgänge |
|
|
6 Digitalausgänge |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
Variablen können auf der Registerkarte
definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:
Ausgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter
Statuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.
Eingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C24D18T-Ausgangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
|
BYTE |
Befehlswort aller Ausgänge des integrierten Elektronikmoduls an |
|
|
BOOL |
Befehlsbit von Ausgang 0 |
|
... |
... |
||
|
Befehlsbit von Ausgang 5 |
||
|
BYTE |
Befehlswort aller Ausgänge des integrierten Elektronikmoduls an |
|
|
BOOL |
Befehlsbit von Ausgang 0 |
|
... |
... |
||
|
Befehlsbit von Ausgang 5 |
||
|
BYTE |
Befehlswort aller Ausgänge des integrierten Elektronikmoduls an |
|
|
BOOL |
Befehlsbit von Ausgang 0 |
|
... |
... |
||
|
Befehlsbit von Ausgang 5 |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C24D18T-Statusbitzuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
|
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
|
BOOL |
Spannungsbereich:
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
TM5 Bus:
|
|
BOOL |
Datengültigkeit:
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
USINT |
Statuswort aller Ausgänge des integrierten Elektronikmoduls an |
|
|
BOOL |
Das mit dem jeweiligen Ausgang verknüpfte Statusbit:
|
|
... |
|||
|
|||
|
USINT |
Statuswort aller Ausgänge des integrierten Elektronikmoduls an |
|
|
BOOL |
Das mit dem jeweiligen Ausgang verknüpfte Statusbit:
|
|
... |
|||
|
|||
|
USINT |
Statuswort aller Ausgänge des integrierten Elektronikmoduls an |
|
|
BOOL |
Das mit dem jeweiligen Ausgang verknüpfte Statusbit:
|
|
... |
|||
|
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C24D18T-Eingangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
|
BYTE |
Status aller Eingänge (Bits 12-15 = 0, nicht verwendet) des integrierten Elektronikmoduls an |
|
|
BOOL |
Status von Eingang 0: |
|
... |
... |
||
|
Status von Eingang 7: |
||
|
UINT |
Status aller Eingänge (Bits 12-15 = 0, nicht verwendet) des integrierten Elektronikmoduls an |
|
|
BYTE |
Status von Eingang 0: |
|
... |
... |
||
|
Status von Eingang 11: |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5C24D18T-Parameter beschrieben:
Name |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
|
0 bis 127 |
10 |
Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge im Bereich 0 bis 127 fest. |
|
0 bis 127 |
10 |
Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge im Bereich 0 bis 127 fest. |