Das kompakte E/A-Modul TM5C12D6T6L besteht aus einem Satz von fünf TM5-spezifischen Ein-/Ausgangs-Elektronikmodulen mit 24 VDC, die in einer Baugruppe zusammengefasst sind.
Dieser Satz besteht aus folgenden Komponenten:
2 elektronische Digitaleingangsmodule
1 elektronisches Digitalausgangsmodul
1 elektronisches Analogeingangsmodul
1 elektronisches Analogausgangsmodul
Weitere Informationen finden Sie unter TM5C12D6T6L Allgemeine Beschreibung.
Um ein kompaktes E/A-Modul der Baureihe TM5C12D6T6L zu konfigurieren, wählen Sie die Registerkarte aus.
In der folgenden Tabelle werden die TM5C12D6T6L beschrieben:
Parameter des kompakten E/A-Moduls der Baureihe
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
|
0 bis 250 |
0 |
Die Adresse wird beim Hinzufügen der kompakten E/A-Module automatisch festgelegt. Der Adresswert hängt von der Reihenfolge ab, in der das Modul in der hinzugefügt wird.Das E/A-Kompaktmodul bietet keine Unterstützung für Adressänderungen. |
Legen Sie jedes E/A-Elektronikmodul einzeln mithilfe der verfügbaren SL - SDEM-Ordner fest (SDEM = Short Description of the Electronic Module, zum Beispiel 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA usw.).
SL steht für die Position des Elektronikmoduls im kompakten E/A-Elektronikmodul.
xx ist die Indexnummer der Elektronikmodul-Position (von 1 bis 5).
In der folgenden Tabelle werden die E/A-Elektronikmodultypen an den Positionen 1 bis 5 des kompakten E/A-Moduls der Baureihe TM5C12D6T6L beschrieben:
Position der E/A-Elektronikmodule |
Typ |
Siehe |
---|---|---|
|
6 Digitaleingänge |
Konfiguration der elektronischen 6In-Digitaleingangsmodule. |
|
6 Digitaleingänge |
|
|
6 Digitalausgänge |
Konfiguration des elektronischen 6Out-Digitalausgangsmoduls. |
|
4 Analogeingänge |
Konfiguration des elektronischen 4AI ±10 V-Analogeingangsmoduls. |
|
2 Analogausgänge |
Konfiguration des elektronischen 2AO ±10 V / 0-20 mA-Analogausgangsmoduls. |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
Variablen können auf der Registerkarte
definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:
Ausgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter
Statuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.
Eingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C12D6T6L-Ausgangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
|
BYTE |
Befehlswort aller Ausgänge des integrierten Elektronikmoduls an (Bits 6 bis 7: nicht verwendet). |
|
...
|
BOOL |
Befehlsbit von Ausgang 0 bis 5. |
|
|
INT |
Befehlswort von Ausgang 0 |
|
|
INT |
Befehlswort von Ausgang 1 |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C12D6T6L-Statusbitzuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|
|
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
|
BOOL |
Spannungsbereich:
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
TM5 Bus:
|
|
BOOL |
Datengültigkeit:
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BOOL |
Reserviert |
|
BYTE |
Diagnose des analogen -Eingangs. |
|
...
|
BOOL |
Temperaturbits:
|
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5C12D6T6L-Eingangszuordnung beschrieben:
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
|
BYTE |
Status aller Eingänge (Bits 6-7 = 0, nicht verwendet) des integrierten Elektronikmoduls an |
|
...
|
BOOL |
Status von Eingang 0 bis 5. |
|
|
BYTE |
Status aller Eingänge (Bits 6-7 = 0, nicht verwendet) des integrierten Elektronikmoduls an |
|
...
|
BOOL |
Status von Eingang 0 bis 5. |
|
...
|
BYTE |
Wert von Eingang 0 bis 3. |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der benutzerdefinierten TM5C12D6T6L-Parameter beschrieben:
Name |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
|
0 bis 127 |
10 |
Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge im Bereich 0 bis 127 10 fest, einstellbar in 100 µs-Schritten. |
|
0 bis 127 |
10 |
Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge im Bereich 0 bis 127 10 fest, einstellbar in 100 µs-Schritten. |
|
Aus Stufe 2 Stufe 4 Stufe 8 Stufe 16 Stufe 32 Stufe 64 Stufe 128 |
Aus |
Legt die Filterzeit für alle Digitaleingänge fest. |
|
16383 Aus 4095 511 8191 1023 2047 255 |
16383 |
Definiert die Eingangsrampenbegrenzung des Eingangsfilters. |
...
|
-10 V bis +10 V 0 bis 20mA |
-10 V bis +10 V |
Legt den Kanaltyp fest. |
|
-32768 bis 32767 |
-32767 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
|
-32768 bis 32767 |
32767 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
|
-10 V bis +10 V 0 bis 20mA |
-10 V bis +10 V |
Legt den Kanaltyp fest. |