Das kompakte E/A-Modul TM5CAI8O8VL besteht aus einem Satz von vier TM5-spezifischen Ein-/Ausgangs-Elektronikmodulen mit 24 VDC, die in einer Baugruppe zusammengefasst sind.
Dieser Satz besteht aus folgenden Komponenten:
2 analoge elektronische Eingangsmodule
2 analoge elektronische Eingangsmodule
Weitere Informationen finden Sie in der TM5CAI8O8VLallgemeinen Beschreibung von .
Um ein kompaktes E/A-Modul der Baureihe TM5CAI8O8VL zu konfigurieren, wählen Sie die Registerkarte aus.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter des kompakten E/A-Moduls der Baureihe TM5CAI8O8VL beschrieben:
|
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
|
0 bis 250 |
0 |
Die Adresse wird beim Hinzufügen der kompakten E/A-Module automatisch festgelegt. Der Adresswert hängt von der Reihenfolge ab, in der das Modul in der hinzugefügt wird. Die E/A-Kompaktmodule bieten keine Unterstützung für Adressänderungen. |
Legen Sie jedes E/A-Elektronikmodul einzeln mithilfe der verfügbaren SL.xx - SDEM-Ordner fest (SDEM = Short Description of the Electronic Module, zum Beispiel 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA usw.).
SL steht für die Position des Elektronikmoduls im kompakten E/A-Modul.
xx ist die Indexnummer der Elektronikmodul-Position (1, 2, 4, 5).
In der folgenden Tabelle werden die E/A-Elektronikmodultypen an den Positionen 1, 2, 4, 5 des kompakten TM5CAI8O8VL E/A-Moduls beschrieben:
|
Position der E/A-Elektronikmodule |
Typ |
Siehe |
|---|---|---|
|
|
4 Analogeingänge |
Konfiguration der elektronischen 4AI ±10 V-Analogeingangsmodule. |
|
|
4 Analogeingänge |
|
|
|
4 Analogausgänge |
Konfiguration des elektronischen 4AO ±10 V-Analogausgangsmoduls. |
|
|
4 Analogausgänge |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“.
Variablen können auf der Registerkarte definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
In den folgenden Absätzen finden Sie weitere Informationen:
Ausgangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Ausgangsparameter
Statuszuordnung: Informationen über die Konfiguration von Statusbits.
Eingangszuordnung: Informationen über die Konfiguration der Eingangsparameter
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „TM5 Modul E/A-Zuordnung“.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5CAI8O8VL-Ausgangszuordnung beschrieben:
|
Kanal |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
|
INT |
Wert von Eingang 0 |
|
... |
... |
|
|
|
Wert von Eingang 3 |
|
|
|
INT |
Wert von Eingang 0 |
|
... |
... |
|
|
|
Wert von Eingang 3 |
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5CAI8O8VL-Statusbitzuordnung beschrieben:
|
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
|
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
|
|
BOOL |
Spannungsbereich:
|
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
|
BOOL |
TM5 Bus:
|
|
|
BOOL |
Datengültigkeit:
|
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
|
BOOL |
Reserviert |
|
|
BYTE |
Temperaturstatus |
|
|
|
BOOL |
Temperaturbits:
|
|
|
... |
|||
|
|
|||
|
|
BYTE |
Temperaturstatus |
|
|
|
BOOL |
Temperaturbits:
|
|
|
... |
|||
|
|
|||