TM7BAI4TLA-Beschreibung

Hauptmerkmale

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Bausteins TM7BAI4TLA aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

 

Anzahl Eingangskanäle

4

Messtyp

Temperatur

Eingangssensortyp

PT100/PT1000

KTY10/KTY84 (Siliziumsensor)

Auflösung

16 Bit

Sensoranschlusstyp

M12, A-codiert, Verbinder vom Typ Buchse

Beschreibung

Die folgende Abbildung zeigt den Baustein TM7BAI4TLA:

G-SE-0006514.1.gif

 

(A)   IN-Steckverbinder für TM7-Bus

(B)   OUT-Steckverbinder für TM7-Bus

(C)   IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(D)   OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(1)   Eingangssteckverbinder

(2)   Status-LEDs

Steckverbinder- und Kanalbelegung

In der nachstehenden Tabelle werden die Steckverbinder- und Kanalbelegungen des Bausteins TM7BAI4TLA aufgeführt:

Eingangssteckverbinder

Eingangsstatus-LEDs

Kanaltyp

Kanäle

1

1

Eingang

I0

2

2

Eingang

I1

3

3

Eingang

I2

4

4

Eingang

I3

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs am Baustein TM7BAI4TLA:

G-SE-0006368.1.gif

 

(1)   Status-LEDs für TM7-Bus, Gruppe von zwei LEDs: 1.1 (grün) und 1.2 (rot)

(2)   Eingangsstatus-LEDs, bestehend aus vier LEDs: 1, 2, 3 und 4 (grün)

(3)   Eingangsbaustein-Status-LEDs, Gruppe von zwei LEDs: 3.1 (grün) und 3.2 (rot)

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Status-LEDs für den TM7-Bus am Baustein TM7BAI4TLA:

Status-LEDs für TM7-Bus

Beschreibung

LED 1.1

LED 1.2

AUS

AUS

Keine Spannungsversorgung am TM7-Bus

EIN

EIN

TM7-Bus im Anlaufzustand:

oSpannungsversorgung am TM7-Bus und

oBaustein nicht initialisiert

EIN

AUS

TM7-Bus im Betriebszustand:

AUS

EIN

TM7-Busfehler erkannt

Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Eingangsstatus am Baustein TM7BAI4TLA:

Kanal-LEDs

Status

Beschreibung

1 - 4

AUS

Verbindung geöffnet oder Sensor nicht angeschlossen bzw. nicht verwendet

Blinkend

Überlauf oder Unterlauf des Eingangssignals oder Verbindung unterbrochen

EIN

Der Analog-/Digital-Wandler wird ausgeführt, ein Wert ist verfügbar

Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Status des Eingangsbausteins am Baustein TM7BAI4TLA:

Bausteinstatus-LEDs

Status

Beschreibung

3.1

AUS

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Status

Blinkend

Anlaufstatus

EIN

Status „In Betrieb“

3.2

AUS

OK oder keine Spannungsversorgung

Einzelnes Blinken

Fehler für einen Eingangskanal erkannt

Zweifaches Blinken

Spannungsversorgung nicht im zulässigen Bereich

EIN

Erkannter Fehler oder Reset-Status