TM7BDI8B-Beschreibung

Wichtige Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Bausteins TM7BDI8B aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Anzahl der Eingangskanäle

8

Eingangstyp

Typ 1

Signaltyp

Senke

Nenneingangsspannung

24 VDC

Sensoranschlusstyp

M8, Verbinder vom Typ Buchse

Beschreibung

Die folgende Abbildung zeigt den Baustein TM7BDI8B:

G-SE-0006664.2.gif

 

(A)   IN-Steckverbinder für TM7-Bus

(B)   OUT-Steckverbinder für TM7-Bus

(C)   IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(D)   OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(1)   Eingangssteckverbinder

(2)   Status-LEDs

Steckverbinder- und Kanalbelegung

In der nachstehenden Tabelle werden die Steckverbinder- und Kanalbelegungen des Bausteins TM7BDI8B aufgeführt:

Eingangssteckverbinder

Status-LEDs

Kanaltyp

Kanäle

1

1

Eingang

I0

2

2

Eingang

I1

3

3

Eingang

I2

4

4

Eingang

I3

5

5

Eingang

I4

6

6

Eingang

I5

7

7

Eingang

I6

8

8

Eingang

I7

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs am Baustein TM7BDI8B:

G-SE-0006665.2.gif

 

1   Status-LEDs für TM7-Bus, Gruppe von zwei LEDs: 1.1 (grün) und 1.2 (rot)

2   Kanal-LEDs, bestehend aus acht LEDs: 1 bis 8 (grün)

3   Bausteinstatus-LEDs, Gruppe von zwei LEDs: 3.1 (grün) und 3.2 (rot)

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Status-LEDs für den TM7-Bus am Baustein TM7BDI8B:

Status-LEDs für TM7-Bus

Beschreibung

LED 1.1

LED 1.2

AUS

AUS

Keine Spannungsversorgung am TM7-Bus

EIN

EIN

TM7-Bus im Anlaufzustand:

oSpannungsversorgung am TM7-Bus und

oBaustein nicht initialisiert

EIN

AUS

TM7-Bus im Betriebszustand:

AUS

EIN

TM7-Busfehler erkannt

Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Eingangsstatus am Baustein TM7BDI8B:

Kanal-LEDs

Status

Beschreibung

1 bis 8

AUS

Entsprechender Eingang deaktiviert

1 bis 8

EIN

Entsprechender Eingang aktiviert

Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Status des Eingangsbausteins am Baustein TM7BDI8B:

Bausteinstatus-LEDs

Status

Beschreibung

3.1

AUS

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Zustand

Blinken

Anlaufzustand

EIN

Zustand "In Betrieb"

3.2

AUS

OK oder keine Spannungsversorgung

EIN

Erkannter Fehler oder Reset-Zustand