Bei dem Erweiterungsbaustein TM7BAI4TLA handelt es sich um einen analogen 4-Kanal-Widerstandstemperatur-Eingangsbaustein mit Eingangssensortyp PT und KTY oder Widerstand.
Weitere Informationen finden Sie unter Baustein TM7BAI4TLA, 4AI PT100/PT1000.
Registerkarte „TM7-Modul-E/A-Abbild“
Auf der Registerkarte TM7-Modul-E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.
In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration auf der Registerkarte „E/A-Abbild“ beschrieben:
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK |
BYTE |
Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule |
DiagIn |
BYTE |
Das jedem Eingang zugeordnete Statusbit: o0: OK o1: Fehler erkannt |
|
Eingänge |
RTD input 1 |
INT |
Aktueller Wert von Eingang 0 |
RTD input 2 |
Aktueller Wert von Eingang 1 |
||
RTD input 3 |
Aktueller Wert von Eingang 2 |
||
RTD input 4 |
Aktueller Wert von Eingang 3 |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Unterschiedliche Widerstands- oder Temperaturmessungen führen zu verschiedenen Wertebereichen und Datentypen.
Sensortyp und Kanaldeaktivierung
Der Baustein ist zur Messung von Temperatur und Widerstand konzipiert. Aufgrund der verschiedenen Anpassungswerte für Temperatur und Widerstand muss der Sensortyp angegeben werden. Um Zeit zu sparen, können einzelne Kanäle deaktiviert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Sensortypen:
Sensortypen |
Digitalwert |
Temperatur °C (°F) |
Auflösung °C (°F) |
---|---|---|---|
Fühlertyp PT100 |
-2000 bis 8500 |
-200 bis 850 (-328 bis 1562) |
0,1 (0.18) |
Fühlertyp PT1000 |
-2000 bis 8500 |
-200 bis 850 (-328 bis 1562) |
0,1 (0.18) |
Sensortyp KTY10-6 |
500 bis 1450 |
-50 bis 145 (48 bis 293) |
0,1 (0.18) |
Sensortyp KTY10-130 |
400 bis 3000 |
-40 bis 300 (40 bis 572) |
0,1 (0.18) |
Widerstandsmessung 0,1 bis 4500 Ohm |
1 bis 45000 |
– |
0,1 Ohm |
Widerstandsmessung 0,05 bis 2250 Ohm |
1 bis 45000 |
– |
0,05 Ohm |
Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“
In der nachstehenden Tabelle werden die benutzerdefinierten Parameter des Moduls aufgeführt:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Filter |
50 Hz 60 Hz 250 Hz 500 Hz |
50 Hz |
Wert des analogen Eingangsfilters |
SensorType01 ... SensorType04 |
KTY10 KTY84 PT100 PT1000 0,1 Ohm bis 4500 Ohm 0,05 Ohm bis 2250 Ohm Aus |
KTY10 |
Legt den Sensortyp fest. Aus: Der TemperatureXX-Kanal wird aus der Registerkarte E/A-Abbild entfernt. |