TM7BAO4VLA

Einführung

Der Erweiterungsbaustein TM7BAO4VLA ist ein analoger 4-Kanal-Ausgangsbaustein mit 10-VDC-Ausgängen.

Weitere Informationen finden Sie unter Baustein TM7BAO4VLA, 4 AO ±10 V.

Registerkarte „TM7-Modul-E/A-Abbild“

Auf der Registerkarte TM7-Modul-E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration auf der Registerkarte „E/A-Abbild“ beschrieben:

Variable

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

Ausgänge

AnalogOutput 1-4 0

INT

Befehlswort von Ausgang 0

AnalogOutput 1-4 1

Befehlswort von Ausgang 1

AnalogOutput 1-4 2

Befehlswort von Ausgang 2

AnalogOutput 1-4 3

Befehlswort von Ausgang 3

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

Dieses Modul verfügt über keine benutzerdefinierten Standardparameter.