Einführung
Dieses Steckmodul verfügt über eine abnehmbare Federklemmenleiste für die Verbindung der Ausgänge.
Verdrahtungsplan
Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Verbindung von Spannungs- und Stromausgängen:
(1): Strom-/Spannungs-Analogeingangsgerät
A: Externe Spannungsversorgung
HINWEIS: Jeder Eingang kann entweder mit einem Spannungs- oder mit einem Stromausgang verbunden werden.
WARNUNG
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
|