Das TMC4AQ2-Steckmodul ist mit 2 analogen Stromausgangskanälen mit einer Auflösung von 16 Bit ausgestattet.
Folgende Ausgangskanäle sind verfügbar:
0 bis 10 V
4 bis 20 mA
Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TMC4AQ2.
Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
HINWEIS | |
---|---|
Eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Konfiguration der Eingänge und Ausgänge des Moduls finden Sie unter Konfiguration von Steckmodulen.
Auf der Registerkarte
können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte
:
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Ausgänge |
qiTMC4AQ2_QWO |
INT |
Wert von Ausgang 0 |
qiTMC4AQ2_QW1 |
INT |
Wert von Ausgang 1 |
|
Diagnose |
ibTMC4AQ2_IWO |
BYTE |
Status des Steckmoduls |
BrokenWire0 |
BOOL |
Ausgang Drahtbruch-Warnung (Kanal 0) |
|
BrokenWire1 |
BOOL |
Ausgang Drahtbruch-Warnung (Kanal 1) |
|
24VFault |
BOOL |
+24-V-Spannungsversorgung deaktiviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Für jeden Ausgang können Sie Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Der Modus des Kanals. |
|
|
|
-32768 bis 32767 -32768 bis 32767 |
0 4000 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
|
|
-32768 bis 32767 -32768 bis 32767 |
10000 20000 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |