Das TMC4PACK01-Steckmodul ist mit 2 analogen Spannungs- bzw. Stromeingangskanälen mit einer Auflösung von 12 Bit ausgestattet.
Folgende Eingangskanäle sind verfügbar:
0 bis 10 V
0 bis 20 mA
4 bis 20 mA
Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TMC4PACK01.
Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
HINWEIS | |
---|---|
Eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Konfiguration der Eingänge und Ausgänge des Moduls finden Sie unter Konfiguration von Steckmodulen.
Auf der Registerkarte
können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Registerkarte
:
Variable |
Kanal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Eingänge |
iiTMC4PACK01_IW0 |
INT |
Wert von Eingang 0 |
iiTMC4PACK01_IW1 |
INT |
Wert von Eingang 1 |
|
Diagnose |
ibTMC4PACK01_IW2 |
BYTE |
Status des Steckmoduls |
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
24VFault |
BOOL |
+24-V-Spannungsversorgung deaktiviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
|
OutOfRange0 |
BOOL |
Eingang außerhalb des Bereichs (Kanal 0) |
|
OutOfRange1 |
BOOL |
Eingang außerhalb des Bereichs (Kanal 1) |
|
Reserviert |
BOOL |
Reserviert |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Sie können für jeden Eingang Folgendes definieren:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Wählen Sie den Modus für den Kanal aus. |
|
|
|
-32768 bis 32767 |
0 |
Gibt den unteren Messgrenzwert an. |
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
|
|
-32768 bis 32767 |
10000 |
Gibt den oberen Messgrenzwert an. |
|
20000 |
|||
|
20000 |
|||
|
|
|
Gibt die digitale Filterstufe an, die auf diesen Kanal angewendet werden soll. |