TMSES4 Verdrahtungsplan

Verdrahtungsregeln

Siehe Best Practices für die Verdrahtung

RJ45-Anschluss

Das TMSES4-Modul ist mit vier RJ45-Ethernet-Steckverbindern ausgestattet:

Pin-Belegung

Die folgende Abbildung zeigt die Pin-Belegung für die RJ45-Ethernet-Steckverbinder:

In der folgenden Tabelle wird die Pin-Belegung für den Ethernet-Steckverbinder erläutert:

Pin-Nr.

100BASE-T

1000BASE-T

1

TD+

DA+

2

TD-

DA-

3

RD+

DB+

4

N. v.

DC+

5

N. v.

DC-

6

RD-

DB-

7

N. v.

DD+

8

N. v.

DD-

HINWEIS: Die Steuerung unterstützt die MDIO-Auto-Crossover-Kabelfunktion. Es müssen keine speziellen Ethernet-Crossover-Kabel für den direkten Anschluss von Geräten an diesen Port verwendet werden (Verbindungen ohne einen Ethernet-Hub oder -Switch.)
HINWEIS: Die Trennung des Ethernet-Kabels wird jede Sekunde erfasst. Kurze Verbindungsunterbrechungen (< 1 Sekunde) werden im Netzwerkstatus möglicherweise nicht angezeigt.