Parámetros de límite de referencia y parámetros de rampa en ATV340S

Descripción general

El gráfico ilustra el flujo funcional del interior de ATV340S:

G-SE-0079545.1.png

 

 

Los valores de los parámetros de límite de referencia Baja velocidad (LSP) y Alta velocidad (HSP) en la unidad se indican en 1/s.

 LSP se debe ajustar a 0. HSP se debe ajustar al valor máximo.

NOTA: Ajuste los parámetros de rampa en la unidad de acuerdo con las limitaciones mecánicas de la máquina usando el teclado gráfico o el software SoMove. (Para obtener más información, consulte el manual de instalación de ATV340S, y, para obtener información adicional sobre cómo usar SoMove, consulte Schneider Electric SoMove website).

Los valores de los parámetros de rampa para la aceleración (ACC) y la deceleración (DEC) en la unidad se indican en s.

ACC se debe ajustar a 0. DEC se debe ajustar al límite mecánico del eje.

La rampa de parada rápida se genera mediante división con el parámetro de la unidad DCF. El divisor de rampa DCF se debe ajustar a 1 con la biblioteca PD_PacDriveLib (para obtener más información, consulte la Guía de la biblioteca PD_PacDriveLib).