Métrica: complejidad ciclomática

Descripción del usuario

La métrica Cyclomatic Complexity se utiliza para medir la complejidad de un programa al contar el número de rutas independientes lineales del código fuente.

Cálculo de métricas

Cyclomatic Complexity se calcula utilizando el gráfico de flujo de control del programa. La complejidad depende de la condición y de los puntos de decisión del gráfico de flujo de control.

Ejemplo:

  • Ninguna condición ni punto de decisión: complejidad = 1 (una ruta a través del código).

  • Instrucción One IF: complejidad = 2 (dos rutas a través del código).

  • Instrucción IF con dos condiciones: complejidad = 3 (tres rutas a través del código).

Según la herramienta de análisis, existen varias interpretaciones e implementaciones de la Cyclomatic Complexity. Algunas herramientas no tienen en cuenta expresiones con las instrucciones AND/OR... en IF, REPEAT, WHILE... El McCabe Cyclomatic Complexity siempre se incrementa en +1. Otras herramientas también tienen en cuenta las expresiones en el flujo de código (fuera de una instrucción IF, REPEAT...) pero que luego se utilizan en una instrucción IF o REPEAT que resulta en un resultado de Cyclomatic Complexity más alto. La implementación de Cyclomatic Complexity en EcoStruxure Machine Expert tiene en cuenta expresiones con AND/OR/... pero no tiene en cuenta expresiones precalculadas en el flujo de código o especificadas en una llamada de método.

Ejemplo

Ejemplo de cálculo de complejidad ciclomática:

// MCC +1 (Initial Value)

// MCC +0 (Pre calculation of condition not considered)
a := b OR c;

// MCC +0 (Method call with condition not considered in calling implementation)
METH4(a);

IF a AND b OR c XOR d AND NOT e THEN

   // MCC +5 (IF with 5 conditions)

    CASE i OF
       1..4:
           // MCC +1 (CASE range is considered as one condition)

           FOR i := 1 TO 10 DO               // MCC +1

               METH1();
           END_FOR

       10, 11, 12, 13:
           // MCC +1 (multiple CASE labels considered as one condition)

           REPEAT
               // MCC +1 (one condition in REPEAT)

               WHILE (a = TRUE AND b = FALSE) DO
                   // MCC +2 (two conditions in WHILE)

                   METH2();

               END_WHILE

           UNTIL (TRUE) END_REPEAT

        ELSE
            // MCC +0 (Default path through CASE statement)

            METH3();
    END_CASE
END_IF

Resultado de complejidad ciclomática

Cyclomatic Complexity (MCC) = 12