Descripción del cuadro de diálogo Comprobación de hardware de controladores PacDrive M

Descripción general

El cuadro de diálogo Comprobación de hardware se abre de forma automática cuando se utilizan controladores PacDrive M con versiones específicas de firmware.

Para ejecutar una comprobación de hardware, introduzca el código de hardware del controlador en el cuadro de texto HW:. Puede encontrar el código de hardware en la placa de tipo del controlador. Haga clic en el botón Comprobar para ejecutar el proceso de verificación.

Si lo desea, puede optar por no realizar esta comprobación haciendo clic en el botón Saltar. En este caso, no se comprobará que la imagen sea adecuada para el controlador.

Si hay una incompatibilidad entre la imagen y el controlador, el eje conectado mediante Sercos puede ejecutarse de una forma imprevista (por ejemplo, a una velocidad no especificada) o hacer que el controlador sea incapaz de responder a las comunicaciones y a los cambios de estado.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO O EQUIPO INOPERATIVO
Utilice siempre el firmware más reciente para evitar incompatibilidades entre la imagen y el controlador.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.