El Servidor web del controlador incluye una ficha de diagnóstico.
En ella podrá acceder a las páginas de diagnóstico de Ethernet industrial:
Haga clic en
para mostrar la información de Ethernet del controlador que le permitirá probar la comunicación con una dirección IP específica:En la siguiente tabla se muestra el resultado de la prueba de ping en la página
.
Icono |
Significado |
---|---|
![]() |
La prueba de comunicación es correcta. |
![]() |
El controlador no puede comunicarse con la dirección IP definida. |
Haga clic en EtherNet/IP Scanner (INACTIVO, DETENIDO u OPERATIVO) así como el bit de estado de hasta 16 dispositivos de destino EtherNet/IP:
para mostrar el estado decorresponde al ID de la conexión.
En la siguiente tabla se muestra el estado de cada conexión que aparece en la página
:
Icono |
Valor de bit de estado |
Significado |
Estado del explorador |
---|---|---|---|
|
1 |
La comunicación se lleva a cabo a tiempo. |
DETENIDO u OPERATIVO. |
|
0 |
Se ha detectado un error, las comunicaciones se han cerrado. |
DETENIDO u OPERATIVO. |
|
– |
El ID no corresponde a una conexión configurada. |
DETENIDO u OPERATIVO. |
Si el estado de EtherNet/IP Scanner es INACTIVO, no se mostrará ningún icono y se mostrará en su lugar No scanned device reported.