EIPStartDevice: Habilita el adaptador remoto

Descripción del bloque de funciones

Este bloque de funciones habilita el adaptador remoto e inicia las conexiones de un dispositivo.

Representación gráfica

Entradas

En esta tabla se describen las variables de entrada:

Input

Tipo de datos

Comentario

i_xExecute

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

Un flanco ascendente de la entrada Execute inicia el bloque de funciones. El bloque de funciones continúa ejecutándose, y la salida Busy se establece en TRUE. Se ignora otro flanco ascendente de la entrada Execute mientras se ejecuta el bloque de funciones.

  • FALSE: Si la entrada Execute está configurada en FALSE durante la ejecución del bloque de funciones, la salida Done o Error se establece en TRUE durante un ciclo.

  • TRUE: La salida Done o Error se establece en TRUE siempre que la entrada Execute esté configurada en TRUE.

Entradas/Salidas

En esta tabla se describen las variables de entrada/salida:

Entrada/Salida

Tipo de datos

Comentario

iq_fbRemoteAdapter

EIPRA.FB_RemoteAdapter

Adaptador remoto del dispositivo que se va a iniciar.

Salidas

En esta tabla se describen las variables de salida:

Salida

Tipo de datos

Comentario

q_xDone

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

  • FALSE: no se ha iniciado la ejecución o bien se ha detectado un error.

  • TRUE: la ejecución ha finalizado sin errores detectados.

q_xBusy

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

  • FALSE: el bloque de funciones no se está ejecutando.

  • TRUE: el bloque de funciones se está ejecutando.

q_xError

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

  • FALSE: el bloque de funciones se está ejecutando y no se han detectado errores.

  • TRUE: se ha detectado un error en la ejecución del bloque de funciones.

q_stErrorInfo

EIPRA.stErrorInfo

Proporciona información de error si la salida Error es TRUE. La información de error está directamente vinculada a la biblioteca del adaptador remoto.