Configuración de dispositivos de red

Descripción general

Una vez que haya definido los dispositivos de la red de dispositivos, podrá configurarlos mediante los siguientes elementos:

  • DTM

  • Editores específicos

  • Herramientas de terceros

Descripción

Ventajas

DTM

Puede gestionar configuraciones complejas.

Editores específicos

Buena transparencia.

Diseñados específicamente para EcoStruxure Machine Expert.

Herramientas de terceros

Herramientas específicamente diseñadas para el dispositivo.

Dispositivos con DTM

Algunos dispositivos incluyen un DTM. Consulte Dispositivos compatibles.

El DTM permite modificar los parámetros del dispositivo.

Para configurar un dispositivo con su DTM, proceda de la siguiente manera:

Paso

Acción

1

En el árbol Dispositivos, haga doble clic en el dispositivo.

2

Haga clic en Iniciar offline.

3

Seleccione la ficha Configuración.

4

Haga clic en Aceptar.

Resultado: El DTM actualiza el contenido de la ficha.

5

Modifique la configuración del dispositivo.

Si desea más información, consulte Gestor de tipos de dispositivo - Guía del usuario.

NOTA: El uso de un DTM podría requerir una configuración específica de enrutamiento y reenvío de IP en el controlador.

Dispositivos con complementos

En función del complemento, es posible que los parámetros de usuario no estén disponibles. En tal caso, el complemento es el responsable de gestionar la configuración del dispositivo.

Ejemplo: Advantys OTB1EODM9LP

Advantys OTB1EODM9LP es compatible con EcoStruxure Machine Expert mediante una biblioteca. Uno de los bloques de funciones es un bloque de funciones de configuración que permite enviar la configuración al dispositivo. Para obtener más información, consulte Logic Controller Modbus TCP distribuido M251 - Guía del usuario del sistema.

Para configurar un OTB1EODM9LP, proceda de la siguiente manera:

Paso

Acción

1

En Dispositivos, haga doble clic en el nodo OTB1EODM9LP.

2

Configure las E/S del dispositivo Advantys OTB en la ficha Configuración de E/S de OTB.

3

Añada y configure los módulos de extensión de TM2 adjuntos al OTB.

4

Detenga la comunicación mediante la función IOS_STOP.

5

Llame el bloque de funciones CONFIGURE_OTB para actualizar la configuración de Advantys OTB con los datos creados en los pasos anteriores.

6

Reinicie la comunicación mediante la función IOS_START.

NOTA: Las funciones expertas de Advantys OTB, como contadores, contadores rápidos y generadores de pulsos, no pueden utilizarse directamente en el explorador de Ethernet industrial.

Editores específicos

Los editores específicos permiten configurar los módulos de extensión TM2 y TM3 en un acoplador de bus TM3 Ethernet. La configuración se aplica automáticamente a los módulos tras la descarga.

Herramientas de terceros

Algunos dispositivos se configuran fuera de EcoStruxure Machine Expert (software específico, teclado, Servidor web, etc.).

Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.

Parámetro Dirección IP de maestro

Algunos dispositivos presentan un parámetro Dirección IP de maestro, de manera que solo un controlador maestro declarado tiene acceso al dispositivo.

Si el dispositivo...

Entonces...

está configurado para utilizar el gestor de protocolo

configure el parámetro Dirección IP de maestro en el dispositivo; consulte la información a continuación.

no está configurado para utilizar el gestor de protocolo

utilice 0.0.0.0 para el parámetro Dirección IP de maestro en el dispositivo.

El parámetro Dirección IP de maestro del dispositivo debe establecerse en la dirección IP del controlador que admita el gestor de protocolo.

Para configurar este parámetro en el dispositivo, consulte la documentación del dispositivo.