Biblioteca genérica de TCP UDP

Descripción general

La biblioteca TcpUdpCommunication proporciona la implementación de TCP y UDP mediante IPv4.

Esta biblioteca proporciona la funcionalidad básica para la implementación de protocolos de comunicación de red basados en socket mediante TCP (cliente y servidor) o UDP (incluye la difusión y la multidifusión en el caso de que la plataforma las admita). Solo se admite la comunicación basada en IPv4.

El protocolo de aplicación que utiliza el lado remoto (que puede ser hardware, como por ejemplo escáneres de códigos de barras, cámaras de vigilancia, robots industriales o sistemas informáticos que ejecutan un software como servidores de base de datos) debe implementarse mediante esta biblioteca. Aunque esto requiere un amplio conocimiento sobre comunicaciones basadas en socket y los protocolos utilizados, la biblioteca TcpUdpCommunication le permite concentrarse en las capas de aplicación.

Para obtener más información, consulte la Guía de la bibliotecaEcoStruxure Machine Expert TcpUdpCommunication.