El ejemplo en este capítulo ilustra cómo se pueden grabar los valores medidos.
Para ello, debe llamarse al siguiente código de programación en un método que se ejecute en una prueba.
PD_ETest.G_ifMeasurandList.AddMeasurand('module', 'name', ET_MeasurandTypes.E_NotClassified, 'value');
Para obtener más información, consulte:
IF_MeasurandList IF_MeasurandList
ET_MeasurandTypes ET_MeasurandTypes
Cada vez que se llama al método AddMeasurand, se registra un nuevo valor medido. El número máximo de magnitudes se almacena en PD_ETest.Gc_uiMaxNumberOfMeasurands.
Está disponible con la versión de la biblioteca PD_ETest V1.5.0.0 o posterior.
Solo es válida y solo se inicializa durante la ejecución de la prueba.