ET_Result

Descripción general

Tipo:

Enumeración

Disponible desde:

V1.0.0.0

Descripción

La enumeración ET_Result contiene los valores posibles que indican el resultado de operaciones ejecutadas por el bloque de funciones.

Elementos de la enumeración

Nombre

Valor

(UDINT)

Descripción

Ok

0

No se ha detectado ningún error.

NotReady

100

La operación solicitada no se puede ejecutar en el estado actual.

ConnectNotPossible

101

Utilizado por el método ConnectToServer: No se ha podido iniciar la conexión. La salida q_sResultMsg del método proporciona información detallada al respecto.

ConnectFailed

102

Se ha producido un error al conectar con el servidor.

DisconnectFailed

103

Se ha producido un error al desconectar del servidor.

SendFailed

104

Se ha producido un error al enviar una petición al servidor.

ReceiveFailed

105

Se ha detectado un error mientras se permanecía en espera de recibir la respuesta.

InvalidResponse

106

El formato de la respuesta recibida del servidor no es compatible, por lo que no se puede procesar.

ResponseTimedOut

107

Se ha agotado el timeout mientras se esperaba una respuesta para la petición enviada. No se ha recibido ninguna respuesta del servidor o bien la respuesta recibida está incompleta.

BufferTooSmall

108

El tamaño del búfer para el mensaje de respuesta es demasiado pequeño. Asigne un búfer con el tamaño suficiente en la entrada correspondiente del método.

ConnectionRefused

110

Se ha producido un error al intentar establecer una conexión. El servidor ha rechazado la petición de conexión. Compruebe la dirección IP y el puerto del servidor especificado.

ConnectionTimedOut

111

Se ha agotado el timeout al intentar establecer una conexión. Compruebe la dirección IP y el puerto del servidor especificado.

InitTlsContextFailed

112

Se ha detectado un error interno al inicializar el contexto de TLS (Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte). Puede abrir hasta 10 contextos diferentes de TLS a la vez. Asegúrese de que no haya abiertos a la vez más de 10 sockets TCP que utilicen TLS.

CertificateNotFound

113

No se ha podido encontrar el certificado especificado en el almacén de certificados del controlador.

ConnectionInterrupted

116

Se ha interrumpido la conexión con el servidor.

InputParameterFault

117

Al menos un parámetro de entrada de la función no es válido.

Consulte la propiedad ErrorResult.

OnlineChangeDetected

118

Se ha cancelado la ejecución debido a un inicio de sesión combinado con una modificación online de la aplicación.

NotSupported

119

La operación solicitada no se admite.

Por ejemplo, seleccionar TLS en un controlador que no incluye esta función.

SendBufferFull

120

El error se detecta cuando se envían grandes cantidades de datos y el servidor no procesa los datos en un tiempo determinado. La tasa de envío máxima del cliente es de unos 1500 bytes por segundo.

RetrieveAccessTokenFailed

122

No se ha podido recuperar el token de acceso del servidor de autorizaciones.

AccessTokenTooLong

123

El token de acceso recuperado del servidor de autorizaciones es demasiado largo.

Aumente el valor de GPL.Gc_uiMaxLengthOfToken.

ConnectToProxyFailed

124

No se pudo establecer la conexión con el servidor proxy.

ConnectToRemoteServerFailed

125

No se pudo establecer la conexión con el servidor remoto a través del servidor proxy.

InternalError

200

Se ha detectado un error interno del cliente.

Restablezca la conexión con el servidor y, a continuación, vuelva a intentarlo.

Utilizado por

  • FB_HttpClient

  • FB_ClientCredentialsFlow

  • FB_ResourceOwnerPasswordFlow