Los cables no deben retorcerse, estirarse, aplastarse ni doblarse. Utilice exclusivamente aquellos cables que cumplan con la especificación de cables. Preste especial atención, por ejemplo, a la idoneidad para:
Aptitud para portacables
Rango de temperatura
Estabilidad química
Tendido al aire libre
Tendido bajo tierra
Para conectar una pantalla, existen las siguientes posibilidades:
Cable del motor: la pantalla del cable del motor se fija en el borne de apantallado situado debajo del equipo.
Otros cables: las pantallas se colocan en la parte inferior, en la conexión apantallada del equipo.
Alternativa: conectar la pantalla, por ejemplo, a través de bornes de apantallado y de barras.
Debido a las diferencias de potencial, en las pantallas del cable pueden fluir corrientes de una magnitud no permitida. Utilice conductores de conexión equipotencial con el fin de reducir las corrientes en las pantallas del cable. El conductor de conexión equipotencial debe estar dimensionado para la corriente de compensación máxima.
ADVERTENCIA | |
---|---|
1) La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
A continuación se describen las secciones de los conductores para dos tipos de tendido habituales:
Tipo de tendido B2:
Cables en tubos de instalación eléctrica o en canales de instalación de apertura
Tipo de tendido E:
Cables en bandejas de escalera abiertas
Sección en mm2 (AWG) |
Corriente admisible con tipo de tendido B2 en A(1) |
Corriente admisible con tipo de tendido E en A(1) |
---|---|---|
0,75 (18) |
8,5 |
10,4 |
1 (16) |
10,1 |
12,4 |
1,5 (14) |
13,1 |
16,1 |
2,5 (12) |
17,4 |
22 |
4 (10) |
23 |
30 |
6 (8) |
30 |
37 |
10 (6) |
40 |
52 |
16 (4) |
54 |
70 |
25 (2) |
70 |
88 |
(1) Valores conformes a IEC 60204-1 para servicio continuo, conductor de cobre y temperatura del aire ambiente de 40 °C (104 °F). Para obtener más información consulte IEC 60204-1. La tabla es un extracto de esta norma y muestra también secciones de conductores no aplicables para el producto. |
Observe los factores de reducción en caso de acumulación de cables, así como los factores de corrección para otras condiciones ambientales (IEC 60204-1).
Los conductores deben disponer de una sección suficiente para poder activar el fusible preconectado.
En el caso de cables más largos, puede ser necesario utilizar una sección de conductor mayor para reducir la pérdida de energía.