El equipo dispone de entradas y salidas configurables. La asignación estándar y la asignación configurable dependen del modo de funcionamiento seleccionado. Para obtener más información, consulte Entradas y salidas de señales digitales.
|
Pantalla: |
- |
|
Par trenzado: |
- |
|
MBTP: |
necesario |
|
Estructura del cable: |
0,25 mm2 (AWG 22) |
|
Longitud máxima del cable: |
30 m (98,4 ft) |
|
Característica |
Unit |
Valor |
|---|---|---|
|
Sección de conexión |
mm2 (AWG) |
De 0,2 a 1,0 (24 ... 16) |
|
Longitud sin aislar |
mm (in) |
10 (0,39) |
|
Señal |
Significado |
|---|---|
|
DQCOM |
Potencial de referencia para DQ0 ... DQ2 |
|
DQ0 |
Salida digital 0 |
|
DQ1 |
Salida digital 1 |
|
DQ2 |
Salida digital 2 |
|
SHLD |
Conexión del apantallado |
|
DICOM |
Potencial de referencia para DI0 ... DI5 |
|
DI0/CAP1 |
Entrada digital 0 / entrada Capture 1 |
|
DI1/CAP2 |
Entrada digital 1 / entrada Capture 2 |
|
DI2/CAP3(1) |
Entrada digital 2 / entrada Capture 3(1) |
|
DI3 |
Entrada digital 3 |
|
DI4 |
Entrada digital 4 |
|
DI5 |
Entrada digital 5 |
|
(1) Disponible con versión de hardware ≥RS03 |
|
Los conectores están codificados. Al realizar la conexión, observe la asignación correcta.
Tanto la configuración como la asignación estándar de entradas y salidas se describen en la sección Entradas y salidas de señales digitales.