Conexión PTI (CN5, Pulse Train In)

Aspectos generales

En la conexión PTI (Pulse Train In, CN5) pueden conectarse señales de pulso/dirección (P/D), señales A/B o señales CW/CCW.

Pueden conectarse señales de 5 V o señales de 24 V, consulte Entrada PTI (CN5). La asignación de conectores y los cables son diferentes.

Las señales incorrectas o con interferencias empleadas como valores de referencia pueden provocar movimientos involuntarios.

 ADVERTENCIA
MOVIMIENTO INVOLUNTARIO
  • Utilice cables apantallados con par trenzado.
  • No utilice señales sin push-pull en entornos con interferencias.
  • Con longitudes de cable superiores a 3 m (9,84 ft) utilice exclusivamente señales sin push-pull y limite la frecuencia a 50 kHz.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Disponibilidad

Disponible con la versión de firmware ≥V01.04.

Especificación de cables de PTI

Pantalla:

Necesaria, conectada a tierra en ambos lados

Par trenzado:

necesario

MBTP:

Obligatorio

Sección transversal mínima de los conductores:

0,14 mm2 (AWG 24)

Longitud máxima del cable:

100 m (328 ft) con RS422

10 m (32,8 ft) con Push-Pull

1 m (3,28 ft) con Open Collector

Utilice cables preconfeccionados para minimizar el riesgo de un error de cableado, consulte Accesorios y piezas de repuesto.

Asignación de conexiones PTI de 5 V

Esquema de conexiones Pulse Train In (PTI) de 5 V

Señales P/D de 5 V

Pin

Señal

Pareja

Significado

1

PULSE(5V)

2

Pulso de 5 V

2

PULSE

2

Pulso, invertido

4

DIR(5V)

1

Dirección de 5 V

5

DIR

1

Dirección, invertida

Señales A/B de 5 V

Pin

Señal

Pareja

Significado

1

ENC_A(5V)

2

Encoder canal A 5 V

2

ENC_A

2

Encoder canal A, invertido

4

ENC_B(5V)

1

Encoder canal B 5 V

5

ENC_B

1

Encoder canal B, invertido

Señales CW/CCW de 5 V

Pin

Señal

Pareja

Significado

1

CW(5V)

2

Pulso positivo de 5 V

2

CW

2

Pulso positivo, invertido

4

CCW(5V)

1

Pulso negativo de 5 V

5

CCW

1

Pulso negativo, invertido

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No conecte ningún cable a conexiones reservadas, no utilizadas ni designadas como Sin conexión (N.C.).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Conectar Pulse Train IN (PTI) de 5 V

  • Inserte el conector en CN5. Observe la asignación correcta de conectores.

  • Asegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.

Asignación de conexiones PTI de 24 V

¡Tenga en cuenta que, en el caso de señales de 24 V, los pares de conductores deben asignarse de forma diferente a las señales de 5 V! Utilice un cable según la especificación de cables. Confeccione el cable tal y como se muestra en la siguiente figura.

Esquema de conexiones Pulse Train In (PTI) de 24 V.

Señales P/D de 24 V

Pin

Señal

Pareja

Significado

7

PULSE(24V)

A

Pulso de 24V

2

PULSE

A

Pulso, invertido

8

DIR(24V)

B

Dirección de 24V

5

DIR

B

Dirección, invertida

Señales A/B de 24 V

Pin

Señal

Pareja

Significado

7

ENC_A(24V)

A

Encoder canal A 24V

2

ENC_A

A

Encoder canal A, invertido

8

ENC_B(24V)

B

Encoder canal B 24V

5

ENC_B

B

Encoder canal B, invertido

Señales CW/CCW de 24 V

Pin

Señal

Pareja

Significado

7

CW(24V)

A

Pulso positivo de 24V

2

CW

A

Pulso positivo, invertido

8

CCW(24V)

B

Pulso negativo de 24V

5

CCW

B

Pulso negativo, invertido

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No conecte ningún cable a conexiones reservadas, no utilizadas ni designadas como Sin conexión (N.C.).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Conectar Pulse Train In (PTI) de 24 V

  • Inserte el conector en CN5. Observe la asignación correcta de conectores.

  • Asegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.