|
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
|---|---|---|---|---|
|
Factor P del controlador de velocidad. El valor por defecto se calcula en base a parámetros de motor Al conmutar entre los dos juegos de parámetros de lazo de control, se produce la adaptación de los valores de forma lineal a través del tiempo ajustado en el parámetro CTRL_ParChgTime. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En aumentos de 0,0001 A/rpm. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
A/rpm 0,0001 - 2,5400 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 4610 IDN P-0-3018.0.1 |
|
|
Tiempo de acción integral del controlador de velocidad. Se calcula el valor por defecto Al conmutar entre los dos juegos de parámetros de lazo de control, se produce la adaptación de los valores de forma lineal a través del tiempo ajustado en el parámetro CTRL_ParChgTime. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,01 ms. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
ms 0,00 - 327,67 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 4612 IDN P-0-3018.0.2 |
|
|
Factor P controlador de posición. Se calcula el valor por defecto Al conmutar entre los dos juegos de parámetros de lazo de control, se produce la adaptación de los valores de forma lineal a través del tiempo ajustado en el parámetro CTRL_ParChgTime. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,1 1/s. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
1/s 2,0 - 900,0 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 4614 IDN P-0-3018.0.3 |
|
|
Constante de tiempo del filtro del valor de referencia de corriente. Al conmutar entre los dos juegos de parámetros de lazo de control, se produce la adaptación de los valores de forma lineal a través del tiempo ajustado en el parámetro CTRL_ParChgTime. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,01 ms. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
ms 0,00 0,50 4,00 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 4618 IDN P-0-3018.0.5 |
|
|
Constante de tiempo del filtro del valor de referencia de velocidad. Al conmutar entre los dos juegos de parámetros de lazo de control, se produce la adaptación de los valores de forma lineal a través del tiempo ajustado en el parámetro CTRL_ParChgTime. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,01 ms. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
ms 0,00 9,00 327,67 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 4616 IDN P-0-3018.0.4 |
|
|
Control de velocidad. Al conmutar entre los dos juegos de parámetros de lazo de control, se produce la adaptación de los valores de forma lineal a través del tiempo ajustado en el parámetro CTRL_ParChgTime. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,1 %. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
% 0,0 100,0 200,0 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 4620 IDN P-0-3018.0.6 |
|
|
Filtro Notch 1: amortiguación. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,1 %. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
% 55,0 90,0 99,0 |
UINT16 R/W per. expert |
Modbus 4624 IDN P-0-3018.0.8 |
|
|
Filtro Notch 1: frecuencia. Con el valor 15000 el filtro se desactiva. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,1 Hz. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
Hz 50,0 1500,0 1500,0 |
UINT16 R/W per. expert |
Modbus 4626 IDN P-0-3018.0.9 |
|
|
Filtro Notch 1: ancho de banda. Definición del ancho de banda: 1 - Fb/F0 Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,1 %. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
% 1.0 70,0 90,0 |
UINT16 R/W per. expert |
Modbus 4628 IDN P-0-3018.0.10 |
|
|
Filtro Notch 2: amortiguación. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,1 %. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
% 55,0 90,0 99,0 |
UINT16 R/W per. expert |
Modbus 4630 IDN P-0-3018.0.11 |
|
|
Filtro Notch 2: frecuencia. Con el valor 15000 el filtro se desactiva. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,1 Hz. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
Hz 50,0 1500,0 1500,0 |
UINT16 R/W per. expert |
Modbus 4632 IDN P-0-3018.0.12 |
|
|
Filtro Notch 2: ancho de banda. Definición del ancho de banda: 1 - Fb/F0 Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,1 %. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
% 1.0 70,0 90,0 |
UINT16 R/W per. expert |
Modbus 4634 IDN P-0-3018.0.13 |
|
|
Filtro de sobreoscilación: amortiguación. Con el valor 0 el filtro se desactiva. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,1 %. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
% 0,0 0,0 50,0 |
UINT16 R/W per. expert |
Modbus 4636 IDN P-0-3018.0.14 |
|
|
Filtro de sobreoscilación: retardo. Con el valor 0 el filtro se desactiva. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,01 ms. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
ms 0,00 0,00 75,00 |
UINT16 R/W per. expert |
Modbus 4638 IDN P-0-3018.0.15 |
|
|
Compensación de rozamiento: ganancia. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,01 Arms. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
Arms 0,00 0,00 10,00 |
UINT16 R/W per. expert |
Modbus 4640 IDN P-0-3018.0.16 |