Con el umbral de corriente se puede supervisar si la corriente actual está por debajo de un valor de corriente parametrizable.
El umbral de corriente se compone del valor de corriente y del tiempo de monitorización.
El estado se puede indicar mediante una salida de señal.
Para poder leer el estado mediante una salida de señal, la función de salida de señal "Current Below Threshold" debe estar parametrizada, consulte Entradas y salidas de señales digitales.
El parámetro MON_ChkTime actúa sobre los parámetros MON_p_DiffWin_usr, MON_v_DiffWin, MON_v_Threshold y MON_I_Threshold.
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
---|---|---|---|---|
Supervisión del umbral de corriente. Se comprueba si el variador se encuentra por debajo del valor definido aquí durante el tiempo parametrizado a través de MON_ChkTime. Es posible mostrar el estado mediante una salida parametrizable. Como valor de comparación se utiliza el valor del parámetro _Iq_act. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,01 Arms. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
Arms 0,00 0,20 300,00 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1592 IDN P-0-3006.0.28 |
|
Supervisión de la ventana de tiempo. Ajuste de un tiempo para la supervisión de la desviación de posición, la desviación de velocidad, el valor de velocidad y el valor de corriente. Si el valor supervisado permanece dentro del rango permitido durante el tiempo ajustado, la función de supervisión suministra un resultado positivo. Es posible mostrar el estado mediante una salida parametrizable. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
ms 0 0 9999 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1594 IDN P-0-3006.0.29 |