Pueden mostrarse mensajes de error seleccionados a través de las salidas de señal.
Para poder mostrar un mensaje de error a través de una salida de señal, las funciones de salida de señal "Selected Warning" o "Selected Error" deben estar parametrizadas, consulte Entradas y salidas de señales digitales.
Con los parámetros MON_IO_SelWar1 y MON_IO_SelWar2 se indican los códigos de error con la clase de error 0.
Los parámetros MON_IO_SelErr1 y MON_IO_SelErr2 se usan para especificar códigos de error con las clases de error 1 a 4.
Si se detecta un error indicado en estos parámetros, se establece la salida de señal correspondiente.
Encontrará una lista de los mensajes de error ordenada por códigos de error en la sección Mensajes de error.
|
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
|---|---|---|---|---|
|
Función de salida de señal Selected Warning (clase de error 0): primer código de error. Este parámetro determina el código de un error de la clase de error 0 que debe activar la función de salida de señal. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 0 65535 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 15120 IDN P-0-3059.0.8 |
|
|
Función de salida de señal Selected Warning (clase de error 0): segundo código de error. Este parámetro determina el código de un error de la clase de error 0 que debe activar la función de salida de señal. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 0 65535 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 15122 IDN P-0-3059.0.9 |
|
|
Función de salida de señal Selected Error (clase de error 1 a 4): primer código de error. Este parámetro especifica el código de error de un error de las clases de error 1 a 4, que es activar la función de salida de señal. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 0 65535 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 15116 IDN P-0-3059.0.6 |
|
|
Función de salida de señal Selected Error (clase de error 1 a 4): segundo código de error. Este parámetro especifica el código de error de un error de las clases de error 1 a 4, que es activar la función de salida de señal. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 0 65535 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 15118 IDN P-0-3059.0.7 |