Con el parámetro S-0-0135 puede leer la información de estado del variador.
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
---|---|---|---|---|
Drive Status. Este parámetro contiene la palabra de estado del AT. Se puede usar con fines diagnósticos. Tipo: Hexadecimal: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: Sólo lectura |
- 0 - 65535 |
R/- - - - |
IDN S-0-0135 |
Bits |
Significado |
---|---|
0 a 2 |
Reservado |
3 |
Valor 0: El variador ignora los valores del comando. Valor 1: El variador sigue los valores del comando. |
4 |
Valor 0: Halt no está activo. Valor 1: Halt está activo. |
Del 5 al 7 |
Reservado |
De 8 a 10 |
Valor 0: Está configurado el modo de funcionamiento primario. Valor 1: Está configurado el modo de funcionamiento secundario 1. Valor 2: Está configurado el modo de funcionamiento secundario 2. Valor >2: Reservado. Para obtener más información sobre los modos de funcionamiento, consulte Modos de funcionamiento síncronos cíclicos. |
11 |
Reservado |
12 |
Valor 0: No se ha detectado ningún error con la clase de error 0. Valor 1: Detectado error con la clase de error 0. |
13 |
Valor 0: No se ha detectado ningún error con las clases de error 1, 2, 3 ni 4. Valor 1: Detectado error con la clase de error 1, 2, 3 o 4. |
14 a 15 |
Valor 0: Variador no preparado. Valor 1: Variador preparado para conexión de alimentación principal. Valor 2: Variador preparado y alimentación principal aplicada. Valor 3: Variador habilitado. |