Registro de posición a través de entrada de señal (perfil específico del fabricante)

Descripción

La posición del motor se puede registrar en una entrada Capture en el momento que llegue una señal.

Número de las entradas Capture

Están disponibles 3 entradas Capture:

  • Entrada de captura: DI0/CAP1

  • Entrada de captura: DI1/CAP2

  • Entrada de captura: DI2/CAP3

Elección del método

La posición del motor se puede registrar aplicando 2 métodos diferentes:

  • Registro único de la posición del motor

    Registro único significa que la posición del motor se registra con el primer flanco.

  • Registro continuo de la posición del motor

    Registro continuo significa que la posición del motor se registra de nuevo con cada flanco. Entonces se pierde el valor antes registrado.

La posición del motor se puede registrar con flanco ascendente o descendente en la entrada Capture.

Precisión

Debido a la fluctuación de 2 µs, se produce una imprecisión en el registro de la posición de aprox. 13,2 unidades de usuario a una velocidad de 3000 rpm.

(3000 rpm = (3000*131072)/(60*106) = 6,6 usr_p/µs)

Con el ajuste de fábrica de la escala, 13,2 unidades de usuario corresponden a 0,036 °.

Durante la fase de aceleración y la fase de desaceleración la posición de motor registrada es menos exacta.

Resumen de los parámetros

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los parámetros para la captura única:

Paso

Entrada CAP1

Entrada CAP2

Entrada CAP3

Fuente de encoder de entrada de captura

Cap1Source

Cap2Source

Cap3Source

Configuración de entrada de captura

Cap1Config

Cap2Config

Cap2Config

Inicio/detención de entrada de captura de entrada de captura

SPDSercos3Control(1)

Cap3Activate

Posición capturada de entrada de captura

Cap1Pos(1)

Cap2Pos(1)

Cap3Pos(1)

Estado de entrada de captura

_SPDSercos3Status(1)

_CapStatus(1)

(1) El parámetro es asignable

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los parámetros para la captura continua:

Paso

Entrada CAP1

Entrada CAP2

Entrada CAP3

Fuente de encoder de entrada de captura

Cap1Source

Cap2Source

Cap3Source

Configuración de entrada de captura

Cap1Config

Cap2Config

Cap2Config

Inicio/detención de entrada de captura

Cap1Activate

Cap2Activate

Cap3Activate

Contador de eventos de entrada de captura(1)

Cap1CountCons(2)

Cap2CountCons(2)

Cap3CountCons(2)

Posición capturada de entrada de captura

Cap1PosCons(2)

Cap2PosCons(2)

Cap3PosCons(2)

Estado de entrada de captura

_CapStatus(2)

(1) Al leer este parámetro, el parámetro correspondiente a la posición se actualiza en consonancia con el valor del contador.

(2) El parámetro es asignable

Ajustar fuente

La fuente para el registro de posición se ajusta a través de los siguientes parámetros.

Ajuste la fuente deseada a través de los parámetros Cap1Source, Cap2Source y Cap3Source.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

Cap1Source

Fuente de encoder de entrada Capture 1.

0 / Pact Encoder 1: La fuente para la entrada Capture 1 es Pact del encoder 1

1 / Pact Encoder 2: La fuente para la entrada Capture 1 es Pact del encoder 2 (módulo)

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 2580

IDN P-0-3010.0.10

Cap2Source

Fuente de encoder de entrada Capture 2.

0 / Pact Encoder 1: La fuente para la entrada Capture 2 es Pact del encoder 1

1 / Pact Encoder 2: La fuente para la entrada Capture 2 es Pact del encoder 2 (módulo)

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 2582

IDN P-0-3010.0.11

Cap3Source

Fuente de encoder de entrada Capture 3.

0 / Pact Encoder 1: La fuente para la entrada Capture 3 es Pact del encoder 1

1 / Pact Encoder 2: La fuente para la entrada Capture 3 es Pact del encoder 2 (módulo)

Disponible con la versión de hardware ≥RS03.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 2602

IDN P-0-3010.0.21

Ajustar el flanco

El flanco para el registro de posición se ajusta a través de los siguientes parámetros.

Ajuste el flanco deseado a través de los parámetros Cap1Config, Cap2Config y Cap3Config.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

Cap1Config

Configuración entrada Capture 1.

0 / Falling Edge: Registro de posición en flanco descendente

1 / Rising Edge: Registro de posición en flanco ascendente

2 / Both Edges: Registro de posición en ambos flancos

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

2

UINT16

R/W

-

-

Modbus 2564

IDN P-0-3010.0.2

Cap2Config

Configuración entrada Capture 2.

0 / Falling Edge: Registro de posición en flanco descendente

1 / Rising Edge: Registro de posición en flanco ascendente

2 / Both Edges: Registro de posición en ambos flancos

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

2

UINT16

R/W

-

-

Modbus 2566

IDN P-0-3010.0.3

Cap3Config

Configuración entrada Capture 3.

0 / Falling Edge: Registro de posición en flanco descendente

1 / Rising Edge: Registro de posición en flanco ascendente

Disponible con la versión de hardware ≥RS03.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

0

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 2594

IDN P-0-3010.0.17

Iniciar registro de posición

El registro de posición se inicia a través de los siguientes parámetros.

  • Canal de tiempo real:

    Ajuste el método deseado usando el parámetro SPDSercos3Control.

  • Canal acíclico:

    Ajuste el método deseado a través de los parámetros Cap1Activate, Cap2Activate y Cap3Activate.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

SPDSercos3Control

Control Sercos SPD (CAP1 y CAP2).

Bit 0 = 0: Cancelar función de Capture

Bit 0 = 1: Iniciar Capture única mediante entrada CAP1

Bit 1 = 0: Cancelar función de Capture

Bit 1 = 1: Iniciar Capture única mediante entrada CAP2

Bits 2 a 15: Reservado

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

-

-

-

UINT16

R/W

-

-

Modbus 6560

IDN P-0-3025.0.80

Cap1Activate

Entrada Capture 1 Arranque/Parada.

0 / Capture Stop: Cancelar función de Capture

1 / Capture Once: Iniciar Capture única

2 / Capture Continuous: Iniciar Capture continuada

3 / Reserved: Reservado

4 / Reserved: Reservado

En el caso de Capture única se finaliza la función con el primer valor registrado.

En el caso de Capture continuada el registro continúa de forma infinita.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

-

4

UINT16

R/W

-

-

Modbus 2568

IDN P-0-3010.0.4

Cap2Activate

Entrada Capture 2 Arranque/Parada.

0 / Capture Stop: Cancelar función de Capture

1 / Capture Once: Iniciar Capture única

2 / Capture Continuous: Iniciar Capture continuada

3 / Reserved: Reservado

4 / Reserved: Reservado

En el caso de Capture única se finaliza la función con el primer valor registrado.

En el caso de Capture continuada el registro continúa de forma infinita.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

-

4

UINT16

R/W

-

-

Modbus 2570

IDN P-0-3010.0.5

Cap3Activate

Entrada Capture 3 Arranque/Parada.

0 / Capture Stop: Cancelar función de Capture

1 / Capture Once: Iniciar Capture única

2 / Capture Continuous: Iniciar Capture continuada

En el caso de Capture única se finaliza la función con el primer valor registrado.

En el caso de Capture continuada el registro continúa de forma infinita.

Disponible con la versión de hardware ≥RS03.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

-

2

UINT16

R/W

-

-

Modbus 2596

IDN P-0-3010.0.18

Mensajes de estado

  • Canal de tiempo real:

    Con el parámetro SPDSercos3Status se indica el estado del registro.

  • Canal acíclico:

    Con el parámetro _CapStatus se indica el estado del registro.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

_SPDSercos3Status

Estado Sercos SPD (CAP1 y CAP2)

Bit 0 = 0: No se ha efectuado el registro de posición mediante entrada CAP1.

Bit 0 = 1: Efectuado el registro de posición mediante entrada CAP1

Bit 1 = 0: No se ha efectuado el registro de posición mediante entrada CAP2.

Bit 1 = 1: Efectuado el registro de posición mediante entrada CAP2

Bit 2 = 0: Final de carrera positivo no activo

Bit 2 = 1: Final de carrera positivo activo

Bit 3 = 0: Final de carrera negativo no activo

Bit 3 = 1: Final de carrera negativo activo

Bit 4 = 0: Quick Stop (parada rápida): todavía no se ha alcanzado la parada total.

Bit 4 = 1: Quick Stop (parada rápida): Se ha alcanzado la parada total.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 6562

IDN P-0-3025.0.81

_CapStatus

Estado de las entradas Capture.

Acceso de lectura:

Bit 0: Efectuado el registro de posición mediante entrada CAP1

Bit 1: Efectuado el registro de posición mediante entrada CAP2

Bit 2: Efectuado el registro de posición mediante entrada CAP3

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 2562

IDN P-0-3010.0.1

Posición registrada

Las posiciones capturadas para la captura única se pueden leer mediante los siguientes parámetros:

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

_Cap1Pos

Posición registrada de entrada Capture 1 (única).

Posición registrada en el momento de la "Señal Captura".

Después del "Establecimiento" o "Referenciado", la posición registrada se calcula de nuevo.

Tipo: Decimal con signo: 4 bytes

usr_p

-

-

-

INT32

R/-

-

-

Modbus 2572

IDN P-0-3010.0.6

_Cap2Pos

Posición registrada de entrada Capture 2 (única).

Posición registrada en el momento de la "Señal Captura".

Después del "Establecimiento" o "Referenciado", la posición registrada se calcula de nuevo.

Tipo: Decimal con signo: 4 bytes

usr_p

-

-

-

INT32

R/-

-

-

Modbus 2574

IDN P-0-3010.0.7

_Cap3Pos

Posición registrada de entrada Capture 3 (única).

Posición registrada en el momento de la "Señal Captura".

Después del "Establecimiento" o "Referenciado", la posición registrada se calcula de nuevo.

Disponible con la versión de hardware ≥RS03.

Tipo: Decimal con signo: 4 bytes

usr_p

-

-

-

INT32

R/-

-

-

Modbus 2598

IDN P-0-3010.0.19

Las posiciones capturada para la captura continua se pueden leer mediante los siguientes parámetros:

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

_Cap1CountCons

Contador de eventos de entrada de Capture 1 (continua).

Cuenta las incidencias de Capture.

El contador de eventos se restablece al activar la entrada Capture 1.

Leyendo este parámetro, el parámetro "_Cap1PosCons" se actualiza y se bloquea contra cambios. De este modo, ambos valores de parámetro permanecen consistentes.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 2606

IDN P-0-3010.0.23

_Cap1PosCons

Posición registrada de entrada Capture 1 (continua).

Posición registrada en el momento de la "Señal Captura".

Después del "Establecimiento" o "Referenciado", la posición registrada se calcula de nuevo.

Leyendo el parámetro "_Cap1CountCons", este parámetro se actualiza y se bloquea contra cambios. De este modo, ambos valores de parámetro permanecen consistentes.

Tipo: Decimal con signo: 4 bytes

usr_p

-

-

-

INT32

R/-

-

-

Modbus 2608

IDN P-0-3010.0.24

_Cap2CountCons

Contador de eventos de entrada de Capture 2 (continua).

Cuenta las incidencias de Capture.

El contador de eventos se restablece al activar la entrada Capture 2.

Leyendo este parámetro, el parámetro "_Cap2PosCons" se actualiza y se bloquea contra cambios. De este modo, ambos valores de parámetro permanecen consistentes.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 2610

IDN P-0-3010.0.25

_Cap2PosCons

Posición registrada de entrada Capture 2 (continua).

Posición registrada en el momento de la "Señal Captura".

Después del "Establecimiento" o "Referenciado", la posición registrada se calcula de nuevo.

Leyendo el parámetro "_Cap2CountCons", este parámetro se actualiza y se bloquea contra cambios. De este modo, ambos valores de parámetro permanecen consistentes.

Tipo: Decimal con signo: 4 bytes

usr_p

-

-

-

INT32

R/-

-

-

Modbus 2612

IDN P-0-3010.0.26

_Cap3CountCons

Contador de eventos de entrada de Capture 3 (continua).

Cuenta las incidencias de Capture.

El contador de eventos se restablece al activar la entrada Capture 3.

Leyendo este parámetro, el parámetro "_Cap3PosCons" se actualiza y se bloquea contra cambios. De este modo, ambos valores de parámetro permanecen consistentes.

Disponible con la versión de hardware ≥RS03.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 2614

IDN P-0-3010.0.27

_Cap3PosCons

Posición registrada de entrada Capture 3 (continua).

Posición registrada en el momento de la "Señal Captura".

Después del "Establecimiento" o "Referenciado", la posición registrada se calcula de nuevo.

Leyendo el parámetro "_Cap3CountCons", este parámetro se actualiza y se bloquea contra cambios. De este modo, ambos valores de parámetro permanecen consistentes.

Disponible con la versión de hardware ≥RS03.

Tipo: Decimal con signo: 4 bytes

usr_p

-

-

-

INT32

R/-

-

-

Modbus 2616

IDN P-0-3010.0.28