Los valores de parámetro inadecuados o los datos inadecuados pueden provocar movimientos involuntarios, activar señales, dañar piezas y desactivar funciones de monitorización. Algunos valores de parámetro o datos no se activan hasta no haber reiniciado el equipo.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Procedimiento al cambiar los equipos.
Guarde todos los ajustes de parámetros. Utilice para ello una tarjeta de memoria o guarde los datos con ayuda del software de puesta en marcha en su PC, consulte Gestión de parámetros.
Desconecte todas las tensiones de alimentación. Asegúrese de que no existe ninguna tensión (indicaciones de seguridad), consulte Información relacionada con el producto.
Identifique todas las conexiones y retire todos los cables de conexión (soltando el enclavamiento de los conectores).
Desmonte el producto.
Anote el número de identificación y el número de serie de la placa de características del producto para poder identificarlos más tarde.
Instale el nuevo producto siguiendo los pasos de la sección Instalación.
Si el producto que se va a instalar ya ha funcionado en cualquier otro lugar, antes de la puesta en marcha deberán restablecerse los ajustes de fábrica.
Ponga en marcha el producto siguiendo los pasos de la sección Puesta en funcionamiento.