Diagrama de estados y transiciones de estado

Diagrama de estado finito

Después de la conexión y para iniciar un modo de funcionamiento, se van mostrando una serie de estados operativos.

Las relaciones entre los estados de funcionamiento y las transiciones de estado, están ilustradas en el diagrama de estado (máquina de estado finito).

De forma interna, funciones de supervisión y funciones del sistema comprueban e influyen en los estados de funcionamiento.

Estados de funcionamiento

Estado de funcionamiento

Descripción

1 Start

Se inicializa la electrónica

2 Not Ready To Switch On

La etapa de potencia no está lista para la conexión

3 Switch On Disabled

No se puede activar la etapa de potencia

4 Ready To Switch On

La etapa de potencia está lista para la conexión

5 Switched On

Se conecta la etapa de potencia

6 Operation Enabled

Se conecta la etapa de potencia

El modo de funcionamiento ajustado está activo

7 Quick Stop Active

"Quick Stop" se está ejecutando.

8 Fault Reaction Active

Se ejecuta la reacción de error

9 Fault

Reacción de error finalizada

Se desactiva la etapa de potencia

Clase de error

Los mensajes de error están subdivididos en las siguientes clases de error:

Clase de error

Transición de estado

Reacción de error

Reinicio de un mensaje de error

0

-

No se interrumpe el movimiento

Función "Fault Reset"

1

T11

Detener el movimiento con "Quick Stop"

Función "Fault Reset"

2

T13, T14

Detener el movimiento con "Quick Stop" y desactivar la etapa de potencia durante la parada del motor

Función "Fault Reset"

3

T13, T14

Desactivar de inmediato la etapa de potencia sin detener antes el movimiento

Función "Fault Reset"

4

T13, T14

Desactivar de inmediato la etapa de potencia sin detener antes el movimiento

Apagar y encender

Reacción de error

La transición de estado T13 (clase de error 2, 3 ó 4) inicia una reacción de error tan pronto como un evento interno señaliza un error al que el equipo debe reaccionar.

Clase de error

Reacción

2

El movimiento se detiene con "Quick Stop"

Se aprieta el freno de parada.

Se desactiva la etapa de potencia

3, 4 ó función de seguridad STO

La etapa de potencia se desactiva de inmediato

Un error puede ser señalizado por un sensor de temperatura, por ejemplo. La unidad cancela el movimiento y activa una reacción de error. A continuación, el estado de funcionamiento cambia a 9 Fault.

Reinicio de un mensaje de error

Con un "Fault Reset" se reinicia un mensaje de error.

Cuando se produce una "Quick Stop" debido a un error de la clase 1 (estado de funcionamiento 7 Quick Stop Active), un "Fault Reset" hace que se regrese directamente al estado de funcionamiento 6 Operation Enabled.

Transiciones de estado

Las transiciones de estado se activan a través de una señal de entrada, un comando de bus de campo o como reacción de una función de monitorización.

Transición de estado

Estado de funcionamiento

Condición / evento(1)

Reacción

T0

1-> 2

  • Sistema electrónico del equipo inicializado con éxito

T1

2-> 3

  • Parámetro inicializado satisfactoriamente

T2

3 -> 4

  • No hay subtensión

    y Encoder se ha comprobado satisfactoriamente

    y velocidad real: <1000 rpm

    y las señales STO = más de 24 V

T3

4 -> 5

  • Solicitud para activar la etapa de potencia

T4

5 -> 6

  • Solicitud de "Drive ON"

Se habilita la etapa de potencia.

Se comprueban los parámetros del usuario.

Se libera el freno de parada (si está instalado).

T7

4 -> 3

  • Subtensión

  • Señales STO = 0V

  • Velocidad real: >1000 rpm (por ejemplo, mediante fuerza de accionamiento externa)

-

T9

6 -> 3

  • Demanda para desactivar la etapa de potencia

 

T10

5 -> 3

  • Demanda para desactivar la etapa de potencia

T11

6 -> 7

  • Error de clase 1

El movimiento se cancela con "Quick Stop".

T12

7 -> 3

  • Demanda para desactivar la etapa de potencia

La etapa de potencia se desactiva inmediatamente, aunque aún esté activa "Quick Stop".

T13

x -> 8

  • Error de clase 2, 3 ó 4

Se ejecuta la reacción de error, véase "Reacción de error".

T14

8 -> 9

  • Reacción de error finalizada (clase de error 2)

  • Error de clase 3 o 4

T15

9 -> 3

  • Función: "Fault Reset"

Se reinicia el error (es necesario subsanar la causa del error).

T16

7 -> 6

  • Función: "Fault Reset"

Cuando se produce una "Quick Stop" debido a un error de la clase 1, un "Fault Reset" hace que se regrese directamente al estado de funcionamiento 6 Operation Enabled.

(1) Para activar la transición de estado basta con que se cumpla una condición.