Alimentación de control de 24 V de CC

Descripción

La alimentación de control de 24 V de CC debe cumplir los requisitos de IEC 61131-2 (unidad de alimentación eléctrica estándar MBTP):

Característica

Unit

Valor

Tensión de entrada

Vdc

24 (–15/+20 %)(1)

Consumo de corriente (sin carga)

A

1(2)

Ondulación residual (ripple)

%

<5

Corriente de irrupción

Corriente de carga para condensador 1,8 mF

(1) Para la conexión de motores sin freno de parada. Encontrará información sobre los motores con freno de parada en la siguiente figura.

(2) Consumo de corriente: el freno de parada no se tiene en cuenta.

Alimentación de control de 24 V de CC en motores con freno de parada

Si se conecta un motor con freno de parada, la alimentación de control de 24 V de CC debe ajustarse según el tipo de motor conectado, la longitud del cable del motor y la sección de los cables del freno de parada. El siguiente diagrama es válido para los cables de motor disponibles como accesorio, consulte Accesorios y piezas de repuesto. Consulte en el diagrama la tensión que debe haber en CN2 como alimentación del control para abrir el freno de parada. La tolerancia de tensión es del ±5 %.

Alimentación de control de 24 V de CC en motores con freno de parada: la tensión depende del tipo de motor, de la longitud del cable del motor y de la sección del conductor.

1 Tensión máxima de la alimentación de control de 24 V de CC