Nombre |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
i_udiPeerUniqueID |
UDINT |
ID único de un dispositivo detectado. Este ID único puede utilizarse para una nueva búsqueda a fin de recuperar datos de un segundo dispositivo con el mismo perfil (misma configuración de filtro). |
i_udiInterface |
UDINT |
Interfaz del controlador a la que se encuentra conectado el dispositivo detectado. i_udiInterface = 3 para ETH2 i_udiInterface = 5 para ETH1 |
i_etIpMode |
Configuración de IP del dispositivo detectado. |
|
i_sMacAddress |
STRING[63] |
Dirección MAC del dispositivo detectado. |
i_sIPv6Address |
STRING[63] |
Dirección IPv6 del dispositivo detectado. |
i_sIPv4Address |
STRING[63] |
Dirección IPv4 del dispositivo detectado. |
i_sIPv4Mask |
STRING[63] |
Dirección de subred del dispositivo detectado. |
i_sIPv4Gateway |
STRING[63] |
Dirección de pasarela IPv4 del dispositivo detectado. |
i_sFriendlyName |
STRING[63] |
Nombre descriptivo del dispositivo detectado. |
i_sModelName |
STRING[63] |
Nombre de modelo del dispositivo detectado. |
i_sDhcpNetworkName |
STRING[63] |
Nombre de la red DHCP del dispositivo detectado. |