MC_WriteDigitalOutput

Descripción de funciones

Este bloque de funciones establece el estado de una salida digital.

Biblioteca y espacio de nombres

Nombre de biblioteca: GMC Independent PLCopen MC

Espacio de nombres: GIPLC

Representación gráfica

Entradas

Input

Tipo de datos

Descripción

Execute

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

Un flanco ascendente de la entrada Execute inicia el bloque de funciones. El bloque de funciones continúa ejecutándose, y la salida Busy se establece en TRUE.

Los flancos ascendentes en la entrada Execute se ignoran durante la ejecución del bloque de funciones.

OutputNumber

UINT

Valor predeterminado: 1

ATV320:

Rango de valores: 1...3

  • 1: Relay1

  • 2: Relay2

  • 3: LO1

ATV340/ATV6••/ATV9••:

Rango de valores: de 1 a 10

  • 1: Relay1

  • 2: Relay2

  • 3: Relay3

  • 4: Relay4 (con tarjeta de expansión)

  • 5: Relay5 (con tarjeta de expansión)

  • 6: Relay6 (con tarjeta de expansión)

  • 7: DQ1 (solo ATV340 y ATV9••)

  • 8: DQ2 (solo ATV340)

  • 9: DQ11 (con tarjeta de expansión)

  • 10: DQ12 (con tarjeta de expansión)

LXM32A/LXM32ICAN:

Rango de valores: 1...2

  • 1: DQ0

  • 2: DQ1

LXM32M:

Rango de valores: de 1 a 5

  • 1: DQ0

  • 2: DQ1

  • 3: DQ2

  • 4: DQ10 (con módulo IOM1)

  • 5: DQ11 (con módulo IOM1)

Unidades integradas Lexium ILA, ILE e ILS:

Rango de valores: 1...4

  • 1: LIO1 (EtherNet/IP, Modbus TCP), IO0 (CANopen)

  • ...

  • 4: LIO4 (EtherNet/IP, Modbus TCP), IO3 (CANopen)

Value

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

  • FALSE: 0 V se escribe en la salida de señal seleccionada.

  • TRUE: 24 V se escribe en la salida de señal seleccionada.

Salidas

Salida

Tipo de datos

Descripción

Done

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

  • FALSE: no se ha iniciado la ejecución o bien se ha detectado un error.

  • TRUE: la ejecución ha finalizado sin errores detectados.

Busy

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

  • FALSE: el bloque de funciones no se está ejecutando.

  • TRUE: el bloque de funciones se está ejecutando.

Error

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

  • FALSE: el bloque de funciones se está ejecutando y no se han detectado errores.

  • TRUE: se ha detectado un error en la ejecución del bloque de funciones.

ErrorID

WORD

Devuelve el valor de un código de diagnóstico. Consulte los códigos de diagnóstico de la biblioteca. Si el valor es 0 y si la salida Error de este bloque de funciones se establece en TRUE, el código de diagnóstico puede leerse con la salida AxisErrorID del bloque de funciones MC_ReadAxisError.

Entradas/salidas

Entrada/salida

Tipo de datos

Descripción

Output

MC_Output_Ref

Output es un tipo de datos especial para salidas digitales y analógicas (si está disponible). El tipo de datos corresponde a la referencia del eje de la configuración del dispositivo (instancia) a la que pertenecen las salidas (similar a Axis). En el caso de los bloques de funciones proporcionados para la escritura y lectura de entradas digitales, Output sustituye a la salida Axis.

Información adicional

Entradas y salidas