Información general

Descripción general de la biblioteca

La biblioteca MqttHandling implementa la funcionalidad de cliente de transporte de telemetría de cola de mensajes (Message Queuing Telemetry Transport, MQTT) en el programa de aplicación que se ejecuta en el controlador. MQTT proporciona intercambio de datos entre los clientes basado en un sistema de publicaciones y suscripciones. El Cliente MQTT publica los mensajes (datos) relativos a un tema a través del Servidor MQTT. El Servidor MQTT, representado por un servidor, reenvía (publica) los mensajes publicados a los clientes que estén suscritos al tema en cuestión.

Esta biblioteca es compatible con MQTT a través de una conexión segura mediante TLS (Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte).

Que una conexión con TLS sea compatible o no dependerá del controlador en el que se utilice FB_TcpClient2. Consulte el manual específico del controlador para comprobar si es compatible la comunicación TCP con TLS.

Características de la biblioteca

En la tabla se indican las características de la biblioteca:

Característica

Valor

Título de la biblioteca

MqttHandling

Empresa

Schneider Electric

Categoría

Communication

Componente

Internet Protocol Suite

Espacio de nombres predeterminado

SE_MQTT

Atributo del modelo de lenguaje

qualified-access-only

Biblioteca compatible con versiones posteriores

Sí (FCL)

NOTA: Para esta biblioteca, se ha establecido qualified-access-only. Significa que debe accederse a las POU, las estructuras de datos, las enumeraciones y las constantes mediante el espacio de nombre de la biblioteca. El espacio de nombres predeterminado de la biblioteca es SE_MQTT.

Proyecto de ejemplo

Junto con la biblioteca se proporciona un proyecto de ejemplo. En el proyecto de ejemplo se muestra cómo se implementan los componentes desde la biblioteca MqttHandling.

El proyecto de ejemplo se instala en el PC junto con el software de programación. Para abrir el proyecto de ejemplo, siga estas instrucciones:

Paso

Acción

Comentario

1

En EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, ejecute el comando Nuevo proyecto .

2

En el cuadro de diálogo Nuevo proyecto, seleccione A partir de ejemplo en la lista Tipo de proyecto.

3

En el lado izquierdo del cuadro de diálogo Nuevo proyecto , haga clic en el botón Activar o desactivar filtro.

Resultado: Se enumeran los ejemplos disponibles en el menú desplegable.

4

Seleccione su ejemplo en el menú desplegable.

5

Seleccione el controlador en la lista Controladores.

6

Introduzca un nombre para el nuevo proyecto y seleccione la ubicación del archivo.

7

Haga clic en el botón Aceptar.

Resultado: Se crea un nuevo proyecto a partir del ejemplo seleccionado.

Consideraciones generales

Las funciones de comunicación proporcionadas con esta biblioteca solo admiten direcciones IP IPv4.

Las bibliotecas TcpUdpCommunication (Schneider Electric) y CAA Net Base Services (Grupo de trabajo técnico CAA) utilizan los mismos recursos del sistema en el controlador. El uso simultáneo de ambas bibliotecas en la misma aplicación puede dar lugar a perturbaciones durante el funcionamiento del controlador.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No utilice la biblioteca TcpUdpCommunication (Schneider Electric) de manera conjunta con la biblioteca CAA Net Base Services (Grupo de trabajo técnico CAA) simultáneamente en la misma aplicación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
 ADVERTENCIA
INCOMPATIBILIDAD DE DATOS INTERCAMBIADOS
Compruebe que los datos intercambiados son compatibles, porque las alineaciones de la estructura de datos no son las mismas para todos los dispositivos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: Schneider Electric sigue las prácticas recomendadas del sector en el desarrollo y la implementación de sistemas de control. Esto incluye un método de defensa exhaustivo para proteger un sistema de control industrial. Este método sitúa los controladores detrás de uno o varios servidores de seguridad para limitar el acceso únicamente a los protocolos y el personal autorizado.
 ADVERTENCIA
ACCESO SIN AUTENTICACIÓN Y POSTERIOR USO NO AUTORIZADO DE LA MÁQUINA
  • Evalúe si su entorno o sus máquinas están conectados a su infraestructura crítica y, de ser así, siga los pasos necesarios por lo que respecta a la prevención basándose en el método de defensa exhaustivo antes de conectar el sistema de automatización a una red.
  • Limite el número de dispositivos conectados a una red al mínimo necesario.
  • Aísle su red industrial de otras redes dentro de su empresa.
  • Proteja cualquier red contra el acceso imprevisto mediante servidores de seguridad, VPN u otras medidas de seguridad demostradas.
  • Supervise las actividades dentro de sus sistemas.
  • Evite el acceso o el enlace directos a los dispositivos en cuestión por parte de personas no autorizadas o acciones sin autenticación.
  • Prepare un plan de recuperación que incluya una copia de seguridad de su sistema y de información sobre los procesos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Si desea obtener más información sobre las reglas y medidas organizativas relativas al acceso a infraestructuras, consulte la serie de normas ISO/IEC 27000, los criterios comunes para la evaluación de la seguridad de las tecnologías de la información, ISO/IEC 15408, IEC 62351, ISA/IEC 62443, NIST Cybersecurity Framework, Information Security Forum - Standard of Good Practice for Information Security (Marco de Ciberseguridad del NIST, Foro de Seguridad de la Información, Norma de Buenas Prácticas para la Seguridad de la Información) y consulte Cybersecurity Guidelines for EcoStruxure Machine Expert, Modicon and PacDrive Controllers and Associated Equipment.