Esta estructura contiene elementos enviados por el SLC como respuesta a un comando. En la estructura ST_StatusExtendedResponse se incluye información adicional.
Variable |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
etCommand |
Último comando recibido (consulte ET_Command). |
|
uiNumber |
UINT |
Número del último comando recibido. |
etStatus |
Estado del SLC (consulte ET_Status). |
|
etState |
Estado del último comando "Intro" (consulte ET_State). |
|
etEnterData |
Último comando "Intro" recibido correcto y ejecutado (consulte ET_CommandData). |
|
uiEnterNumber |
UINT |
Número del último comando "Intro" recibido. |
uiEnterExecuteStatus |
UINT |
Estado del último comando "Intro" recibido. |
etSafeOSState |
Estado de la aplicación relacionada con la seguridad (indicadores LED del SLC). Consulte ET_SafeOSState. |
|
usiSafeKeyChanged |
USINT |
Se ha modificado la llave de memoria (valor = 1). Se requiere confirmación (El indicador LED FW-ACKN está encendido). |
usiLEDTestActive |
USINT |
La prueba de los indicadores LED está activa. (valor = 1). |
usiScanning |
USINT |
La exploración de módulos está activa. (valor = 1). |
usiOpenSAFETYState |
USINT |
Estado de la pila OpenSAFETY.
|
usiFailSafe |
USINT |
|
uiNumberOfMissingModules |
UINT |
Número de módulos no disponibles. |
uiNumberOfMismatchModules |
UINT |
Número de módulos sustituidos. |
uiNumberOfDiffFirmware |
UINT |
Número de módulos con firmware distinto o intercambiado (el indicador LED FW-ACKN parpadea). |
auiSAddr |
ARRAY[0..100] OF UINT |
Número de ID exclusivo de cada SafeNode. |
ausiMissingModules |
ARRAY[0..15] OF USINT |
Módulos no disponibles.
NOTA: Un bit indica el estado de un módulo correspondiente a la secuencia indicada en Machine Expert - Safety. Los bits con un valor de 1 indican que falta un módulo.
|
ausiMismatchModules |
ARRAY[0..15] OF USINT |
Módulos sustituidos.
NOTA: Un bit indica el estado de un módulo correspondiente a la secuencia indicada en Machine Expert - Safety. Los bits con un valor de 1 indican que hay un módulo no coincidente.
|
ausiDiffFirmware |
ARRAY[0..15] OF USINT |
Indica qué módulos tienen un firmware distinto.
NOTA: Un bit indica el estado de un módulo correspondiente a la secuencia indicada en Machine Expert - Safety. Los bits con un valor de 1 indican un módulo con un firmware distinto.
|