En este documento se describe la biblioteca PackML.
La biblioteca proporciona funciones y bloques de función, estructuras y tramas de visualización como herramientas para ayudarle a crear aplicaciones que se ajusten a PackML y PackTags, según lo definido por ANSI/ISA TR88.00.02-2022.
La biblioteca no es, y no puede ser, una implementación completa del estándar ANSI/ISA TR88.00.02-2022, porque el usuario es responsable de que el código de aplicación sea compatible con su máquina o su proceso. La biblioteca es una herramienta que le ayuda a implementar el estándar PackML para la aplicación de máquina.
Este documento se ha actualizado para la publicación de EcoStruxure™ Machine Expert V2.2.
Este documento está disponible en los siguientes idiomas:
|
Título del documento |
Referencia |
|---|---|
|
Prácticas recomendadas de ciberseguridad |
|
|
Directrices de ciberseguridad para Machine Solutions |
|
|
EcoStruxure Machine Expert - Funciones y bibliotecas - Guía del usuario |
|
|
Guía de programación de EcoStruxure Machine Expert |
Para consultar documentos en línea, visite el centro de descargas de Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
1 Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.
Antes de intentar proporcionar una solución (máquina o proceso) para una aplicación específica mediante las POU que se encuentran en la biblioteca, hay que tener en cuenta, aplicar y completar las prácticas recomendadas. Entre esas prácticas se incluyen, sin limitaciones, el análisis de riesgos, la seguridad funcional, la compatibilidad de los componentes, pruebas y validación del sistema en tanto estén relacionadas con esta biblioteca.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
Las transferencias de archivos incompletas, como las transferencias de archivos de datos, aplicaciones o firmware, pueden tener consecuencias graves para la máquina o el controlador. Si desconecta la alimentación o se produce un corte de corriente o una interrupción de la comunicación durante una transferencia de archivos, la máquina puede quedar inoperativa o la aplicación puede intentar acceder a un archivo de datos dañado. Si se produce una interrupción, vuelva intentar la transferencia. Asegúrese de incluir en el análisis de riesgos el impacto de archivos de datos dañados.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
Las transferencias de archivos incompletas, como las transferencias de archivos de datos, aplicaciones o firmware, pueden tener consecuencias graves para la máquina o el controlador. Si desconecta la alimentación o se produce un corte de corriente o una interrupción de la comunicación durante una transferencia de archivos, la máquina puede quedar inoperativa o la aplicación puede intentar acceder a un archivo de datos dañado. Si se produce una interrupción, vuelva intentar la transferencia. Asegúrese de incluir en el análisis de riesgos el impacto de archivos de datos dañados.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
Se debe tener cuidado y adoptar las medidas adecuadas al utilizar esta biblioteca como control de la máquina, con el fin de evitar consecuencias no deseadas en el funcionamiento solicitado de máquinas, cambios de estado o alteración de la memoria de datos o de los elementos de funcionamiento de la máquina.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
La POU que se proporciona con esta biblioteca utiliza variables del tipo POINTER TO a nivel interno. Estos punteros se asignan solamente al inicio de la ejecución de la respectiva POU. Es decir, los punteros no se reasignan mientras el bloque de funciones indica Busy.
| ATENCIÓN | |
|---|---|
Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.
Los términos técnicos, símbolos y las descripciones correspondientes de esta información o que aparecen en la parte interior o exterior de los propios productos se derivan, por lo general, de los términos y las definiciones de estándares internacionales.
En el área de sistemas de seguridad funcional, unidades y automatización general, se incluyen, pero sin limitarse a ellos, términos como seguridad, función de seguridad, estado de seguridad, fallo, reinicio tras fallo, avería, funcionamiento incorrecto, error, mensaje de error, peligroso, etc.
Entre estas normas se incluyen:
|
Norma |
Descripción |
|---|---|
|
IEC 61131-2:2007 |
Controladores programables, parte 2: Requisitos y ensayos de los equipos. |
|
ISO 13849-1:2023 |
Seguridad de la maquinaria: Componentes de los sistemas de control relacionados con la seguridad. Principios generales del diseño. |
|
EN 61496-1:2013 |
Seguridad de la maquinaria: Equipos de protección electrosensibles. Parte 1: Pruebas y requisitos generales. |
|
ISO 12100:2010 |
Seguridad de las máquinas. Principios generales del diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo |
|
EN 60204-1:2006 |
Seguridad de la maquinaria - Equipo eléctrico de las máquinas - Parte 1: Requisitos generales |
|
ISO 14119:2013 |
Seguridad de la maquinaria. Dispositivos de bloqueo asociados con protecciones: principios de diseño y selección |
|
ISO 13850:2015 |
Seguridad de la maquinaria. Parada de emergencia: principios de diseño |
|
IEC 62061:2021 |
Seguridad de la maquinaria. Seguridad funcional de sistemas de control eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relacionados con la seguridad |
|
IEC 61508-1:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: Requisitos generales. |
|
IEC 61508-2:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: Requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. |
|
IEC 61508-3:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: Requisitos de software. |
|
IEC 61784-3:2021 |
Redes de comunicaciones industriales - Perfiles - Parte 3: Buses de campo de seguridad funcionales - Reglas generales y definiciones de perfiles. |
|
2006/42/EC |
Directiva de maquinaria |
|
2014/30/EU |
Directiva de compatibilidad electromagnética |
|
2014/35/EU |
Directiva de baja tensión |
Además, los términos utilizados en este documento se pueden usar de manera tangencial porque se obtienen de otros estándares como:
|
Norma |
Descripción |
|---|---|
|
Serie IEC 60034 |
Máquinas eléctricas giratorias |
|
Serie IEC 61800 |
Sistemas de variadores eléctricos de velocidad ajustable |
|
Serie IEC 61158 |
Comunicación digital de datos para la medición y control: bus de campo para su uso en sistemas de control industriales |
Por último, el término zona de funcionamiento se puede utilizar junto con la descripción de peligros específicos, y se define como tal para una zona de peligro o zona peligrosa en la Directiva de maquinaria (2006/42/EC) y ISO 12100:2010.