Configuración del tipo Principal en la modalidad Bucle en el módulo
Procedimiento de configuración
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En Dispositivos, haga doble clic en Funciones incrustadas > HSC. |
2 |
Establezca el tipo en Principal en el menú desplegable HSC0• > Tipo. |
3 |
Se crea la instancia del tipo Principal; puede cambiarle el nombre desde el campo Variable. |
4 |
Establezca la modalidad en Bucle en el módulo desde el menú desplegable HSC0• > Parámetros > Modalidad. |
5 |
Establezca el valor del módulo para Parámetros > Preajuste/Módulo. |
6 |
Seleccione un valor de modalidad de entrada en el menú desplegable HSC0• > Entradas del reloj > Modalidad de entrada. Esto habilita el Filtro A (y el Filtro B, según la Modalidad de entrada utilizada). |
7 |
Establezca el valor del filtrado antirrebote desde el menú desplegable Entradas del reloj > Filtro A (y Filtro B, si procede). |
8 |
Opcionalmente, habilite las entradas auxiliares SYNC, EN (sólo si la modalidad de entrada es Monofásico) y CAP desde los menús desplegables HSC0• > Entradas auxiliares > SYNC o EN o CAP para habilitar la función de sincronización, la función de habilitación y la función de captura en una entrada física. |
9 |
Opcionalmente, habilite los umbrales desde el menú desplegable seleccionando HSC0• > Umbrales > Umbral 0 > Habilitar/Deshabilitado para autorizar la función de comparación y configurar las salidas reflejas. NOTA: Para la modalidad Bucle en el módulo, los valores configurados deben seguir la regla: 0 < Valor de umbral 0 < Valor de umbral 1 < (Módulo - 1) |
Haga clic en el botón Resumen E/S... para visualizar las asignaciones de entradas y salidas.
Consulte la guía de hardware para obtener detalles sobre el cableado.
El valor de filtrado de la entrada del tipo principal determina en la frecuencia máxima del contador, tal como se muestra en la tabla siguiente:
Entrada |
Valor de filtro |
Frecuencia de contador máxima |
---|---|---|
A, B |
4 µs |
50 kHz |
40 µs |
14,5 kHz |